StarTech.com

SFPモジュール Citrix製EG3D0000086互換 1000Base-SX準拠光トランシーバ

1Gbps | 光ファイバマルチモード | LCコネクタ | 550m | ライフタイム保証

製品ID: EG3D0000086-ST

  • Citrix製EG3D0000086 との100%互換性を保証
  • StarTech.com のライフタイム保証付きSFPモジュール
  • メーカー仕様とMSA規格(Multi-Source Agreement - メーカー間合意規格)に一致または上回る設計
もっと見る
  • 1.0W以下の低消費電力
  • 光ファイバモジュールとのホットスワップに対応
¥4,828 JPY 税抜
¥5,310 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
Compatible Brand Citrix®
性能
DDM あり
最大データ転送速度 1.25 Gbps
物理的特徴
製品幅 56.600
製品重量 16.000
製品長さ 0.5 in [1.4 cm]
製品高さ 12.500
パッケージ情報
Package Height 31.000
Package Length 115.000
Package Width 90.000
工場出荷時(パッケージ)重量 50.000
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - SFPトランシーバモジュール

認証