StarTech.com
新製品

SFPモジュール Citrix製EW3A0000712互換 1000Base-LX準拠光トランシーバ

1Gbps | 光ファイバシングルモード | LCコネクタ | 10km | ライフタイム保証

製品ID: EW3A0000712-ST

  • Citrix製EW3A0000712 との100%互換性を保証
  • StarTech.com のライフタイム保証付きSFPモジュール
  • メーカー仕様とMSA規格(Multi-Source Agreement - メーカー間合意規格)に一致または上回る設計
もっと見る
  • 1.3W以下の低消費電力
  • 光ファイバモジュールとのホットスワップに対応
¥4,828 JPY 税抜
¥5,310 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
Compatible Brand Citrix®
性能
DDM あり
MTBF 634,210,013 hours
最大データ転送速度 1.25 Gbps
物理的特徴
製品幅 56.600
製品重量 18.000
製品長さ 0.5 in [1.4 cm]
製品高さ 12.500
パッケージ情報
Package Height 31.000
Package Length 115.000
Package Width 90.000
工場出荷時(パッケージ)重量 50.000
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - SFP 光トランシーバモジュール

認証