StarTech.com

SFPモジュール Juniper製RX-550M-SFP互換 1000Base-SX準拠トランシーバ

1Gbps | マルチモード光ファイバ | LCコネクタ | 550m | ライフタイム保証

製品ID: RX550MSFPST

  • Juniper製RX-550M-SFP との100%互換性を保証
  • StarTech.com のライフタイム保証付きSFPモジュール
  • メーカー仕様とMSA規格(Multi-Source Agreement - メーカー間合意規格)に一致または上回る設計
もっと見る
  • 1.0W以下の低消費電力
  • 光ファイバモジュールとのホットスワップに対応
¥8,046 JPY 税抜
¥8,850 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
Compatible Brand Juniper®
性能
DDM あり
MTBF 53,972,659 hours
ファイバ動作モード フルデュプレックス
最大データ転送速度 1.25 Gbps
最大伝達距離 550 m (1804 ft)
波長 850nm
コネクタ
コネクタA 1 - SFPスロット プラグ
コネクタB 1 - 光ファイバ LC Duplex メス
物理的特徴
製品幅 0.6 in [14 mm]
製品重量 2.5 oz [72 g]
製品長さ 2.6 in [65 mm]
製品高さ 0.5 in [1.2 cm]
パッケージ情報
Package Height 0.6 in [15 mm]
Package Length 9.1 in [230 mm]
Package Width 8.1 in [207 mm]
工場出荷時(パッケージ)重量 2.8 oz [80 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - SFP Transceiver

認証