StarTech.com

SFPモジュール Dell EMC製SFP-1G-BX80-U互換 1000Base-BX80準拠(アップストリーム)

1Gbps | シングルモード光ケーブル対応 | LCコネクタ | 80km | ライフタイム保証

製品ID: SFP1GBX80UES

  • Dell EMC製SFP-1G-BX80-U との100%互換性を保証
  • StarTech.com のライフタイム保証付きSFPモジュール
  • SFP1GBX80DES とペアリング
もっと見る
  • メーカー仕様とMSA規格(Multi-Source Agreement - メーカー間合意規格)に一致または上回る設計
  • 1.0W以下の低消費電力
  • 光ファイバモジュールとのホットスワップに対応
¥22,312 JPY 税抜
¥24,543 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
Compatible Brand Dell EMC™
性能
DDM あり
MTBF 3,713,222 hours
ファイバ動作モード フルデュプレックス
最大データ転送速度 1.25 Gbps
最大伝達距離 80 km (49.7 mi)
波長 1490nmTX/1550nmRX
物理的特徴
製品幅 58.400
製品重量 30.000
製品長さ 0.5 in [1.4 cm]
製品高さ 12.600
パッケージ情報
Package Height 31.000
Package Length 115.000
Package Width 90.000
工場出荷時(パッケージ)重量 50.000
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - SFP Transceiver

認証