StarTech.com

SFPモジュール Juniper製SFP-1GE-LH互換 1000Base-ZX準拠光トランシーバ

1Gbps | 光ファイバシングルモード | LCコネクタ | 80km | ライフタイム保証

製品ID: SFP1GELHST

  • Juniper製SFP-1GE-LH との100%互換性を保証
  • StarTech.com のライフタイム保証付きSFPモジュール
  • メーカー仕様とMSA規格(Multi-Source Agreement - メーカー間合意規格)に一致または上回る設計
もっと見る
  • 1.0W以下の低消費電力
  • 光ファイバモジュールとのホットスワップに対応
¥20,476 JPY 税抜
¥22,523 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
Compatible Brand Juniper®
性能
DDM あり
最大データ転送速度 1.25 Gbps
波長 1550nm
コネクタ
コネクタA 1 - SFPスロット プラグ
コネクタB 1 - 光ファイバ LC Duplex メス
物理的特徴
製品幅 0.6 in [14 mm]
製品重量 2.5 oz [72 g]
製品長さ 2.6 in [65 mm]
製品高さ 0.5 in [1.2 cm]
パッケージ情報
Package Height 0.6 in [15 mm]
Package Length 9.1 in [230 mm]
Package Width 8.1 in [207 mm]
工場出荷時(パッケージ)重量 2.8 oz [80 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - SFP Transceiver
ファイバ動作モード フルデュプレックス
最大伝達距離 80 km (49.7 mi)

認証