StarTech.com
新製品

SFPモジュール Dell EMC製SFP-1G-LX互換 1000Base-LX準拠光トランシーバ

1Gbps | 光ファイバシングルモード | LCコネクタ | 10km | ライフタイム保証

製品ID: SFP1GLXEMCST

  • Dell EMC製SFP-1G-LX との100%互換性を保証
  • StarTech.com のライフタイム保証付きSFPモジュール
  • メーカー仕様とMSA規格(Multi-Source Agreement - メーカー間合意規格)に一致または上回る設計
もっと見る
  • 1.3W以下の低消費電力
  • 光ファイバモジュールとのホットスワップに対応
¥6,436 JPY 税抜
¥7,079 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
Compatible Brand Dell EMC™
性能
DDM あり
MTBF 53,972,659 hours
ファイバ動作モード フルデュプレックス
最大データ転送速度 1.25 Gbps
最大伝達距離 10 km (6.2 mi)
波長 1310nm
物理的特徴
製品幅 2.3 in [58.4 mm]
製品重量 1.1 oz [30 g]
製品長さ 0.5 in [13.9 mm]
製品高さ 0.5 in [1.3 cm]
パッケージ情報
Package Height 1.2 in [31 mm]
Package Length 4.5 in [115 mm]
Package Width 3.5 in [90 mm]
工場出荷時(パッケージ)重量 1.8 oz [50 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - SFP Transceiver

認証