StarTech.com

SFP+モジュール Cisco製SFP-10G-LR互換 10GBASE-LR準拠光トランシーバ

10 Gbps | シングルモード 光ファイバ | LC | 10 km | ライフタイム保証

製品ID: SFP10GLRST

  • Cisco SFP-10G-LRとの100%互換性を保証
  • 全使用期間保証に裏打ちされたStarTech.com製SFPモジュール
  • OEMの仕様およびMSA(Multi-Source Agreement)業界規格に一致または上回るレベルの技術
もっと見る
  • 1.3W以下の低消費電力
  • 光ファイバモジュールとのホットスワップ対応
¥52,742 JPY 税抜
¥58,016 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
Compatible Brand Cisco®
業界標準 IEEE 802.3ae 10GBASE-LR
性能
DDM あり
MTBF 2,104,865時間
ファイバタイプ シングル モード
ファイバ動作モード フルデュプレックス
互換性のあるネットワーク 10 Gbps
最大データ転送速度 10 Gbps
最大伝達距離 10 km (6.2 mi)
波長 1310nm
コネクタ
ローカルユニットコネクタ 1 - 光ファイバ LC Duplex メス
特記 / 必要条件
注意 10ギガビット 光ファイバーネットワーク機器およびメディアコンバータで使用
システムおよびケーブル要件 MSAまたはCisco規格に準拠したSFPポート
電源
消費電力(W) < 1.3 W
環境条件
保存温度 -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
動作温度 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
湿度 5~95% RH
物理的特徴
シルバー
パッケージ情報
Package Height 1.3 in [33 mm]
Package Length 4.6 in [11.8 cm]
Package Width 3.6 in [92 mm]
工場出荷時(パッケージ)重量 3.4 oz [95 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - SFP+ トランシーバ
エンクロージャタイプ 亜鉛メッキケース
製品幅 0.5 in [13.7 mm]
製品重量 0.8 oz [22 g]
製品長さ 2.2 in [56.6 mm]
製品高さ 0.5 in [1.3 cm]

認証

関連製品

SFP+モジュール Cisco製SFP-10G-LRM互換 10GBASE-LRM準拠光トランシーバ
SFP10GLRMST
SFP+モジュール Cisco製SFP-10G-LRM互換 10GBASE-LRM準拠光トランシーバ

10 Gbps | マルチモード 光ファイバ | LC | 200 m | ライフタイム保証

¥61,766 税抜
¥67,942 税込
SFP+モジュール Cisco製SFP-10G-SR互換 10GBASE-SR準拠光トランシーバ
SFP10GSRST
SFP+モジュール Cisco製SFP-10G-SR互換 10GBASE-SR準拠光トランシーバ

10 Gbps | マルチモード光ファイバ対応 | LCコネクタ | 300m | ライフタイム保証

¥29,413 税抜
¥32,354 税込

別売アクセサリー