StarTech.com
新製品

SFP+モジュール Cisco製SFP-10G-BX-U-40互換 10GBase-BX準拠(アップストリーム)

10Gbps | シングルモード光ケーブル対応 | LCコネクタ | 40km | ライフタイム保証

製品ID: SFP-10G-BX-U-40-ST

  • Cisco製SFP-10G-BX-U-40 との100%互換性を保証
  • StarTech.com のライフタイム保証付きSFPモジュール
  • SFP-10G-BX-D-40 とペアリング
もっと見る
  • メーカー仕様とMSA規格(Multi-Source Agreement - メーカー間合意規格)に一致または上回る設計
  • 1.6W以下の低消費電力
  • 光ファイバモジュールとのホットスワップに対応
¥23,328 JPY 税抜
¥25,660 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
Compatible Brand Cisco®
性能
消費電力(W) < 1.6W
物理的特徴
製品幅 58.400
製品重量 24.000
製品長さ 0.5 in [1.4 cm]
製品高さ 12.600
パッケージ情報
Package Height 31.000
Package Length 115.000
Package Width 90.000
工場出荷時(パッケージ)重量 50.000

認証