×
Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com StarTech.com
SFP+モジュール Cisco製SFP-10GBASE-LRM互換 10GBase-LRM準拠光トランシーバ
10Gbps | 光ファイバマルチモード | LCコネクタ | 200m | ライフタイム保証
製品ID: SFP-10GBASE-LRM-ST
SFP-10GBASE-LRM-STLRM-STLRM-STは、Cisco製SFP-10GBASE-LRM-STLRM-STLRM互換のSFP+トランシーバモジュールです。Cisco®ブランドのスイッチ/ルーターでの使用を想定した設計・プログラミング・テストが行われています。光ファイバケーブルで、10GBase-LRM 準拠10GbEネットワークの安定した接続機能を提供します。最大で200mの距離に対応します。
技術仕様:
- 波長: 1310nm
- 最大データ転送レート: 10Gbps
- タイプ: マルチモード
- 接続タイプ: LCコネクタ
- 最大転送距離: 200m
- MTBF: 646,156,559時間
- 消費電力: 1.0W以下
- デジタル診断モニタリング(DDM): 対応
この SFP+モジュールはホットスワップに対応しています。ネットワークの中断を最小限に留めながらシームレスなアップグレードと交換が可能です。
StarTech.comがお届けするSFP製品
StarTech.com製SFP および SFP+トランシーバモジュールには、すべてライフタイム保証と無期限無料技術サポート(多言語に対応)がついています。 StarTech.comでは、安定したネットワーク性能の実現に必要な信頼性と利便性を備えたSFPモジュールとSFPダイレクトアタッチケーブル各種を幅広く提供しています。
製品番号
SYNNEX Japan
ZU201ZG
UPC Code
065030886550
技術仕様
保証に関する情報 | ||
---|---|---|
保証期間 | Lifetime | |
ハードウェア | ||
Compatible Brand | MSA Compliant | |
性能 | ||
DDM | あり | |
最大データ転送速度 | 10.00 Gbps | |
消費電力(W) | < 1W | |
物理的特徴 | ||
製品幅 | 58.400 | |
製品重量 | 21.000 | |
製品長さ | 0.5 in [1.4 cm] | |
製品高さ | 13.700 | |
パッケージ情報 | ||
Package Height | 31.000 | |
Package Length | 115.000 | |
Package Width | 90.000 | |
工場出荷時(パッケージ)重量 | 50.000 |
製品サポート
データシート
-
SFP-10GBASE-LRM-ST_Datasheet-JA.pdf
- 言語を選択してください: 日本語
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- 言語を選択してください: 英語
-
Declaration of Conformity (DOC)
- 言語を選択してください: 英語
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- 言語を選択してください: 英語
Safety Measures
- 製品に露出した状態の回路基盤が含まれる場合、電源が入っている状態で製品に触らないでください。
- クラス1レーザー製品では、システムが開放状態の場合、レーザー光が照射されています。
- 電源が入っている状態の製品または電線の終端処理を行わないでください。
- 製品の設置やマウントは、使用地域の安全ガイドラインおよび建築基準に従い、有資格の専門業者が行うようにしてください。
- ケーブル(電源ケーブルと充電ケーブルを含む)は、適切な配置と引き回しを行い、電気障害やつまづきの危険性など、安全上のリスクを回避するようにしてください。
* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。