StarTech.com

SFPモジュール 10個入りパック Cisco製GLC-LH-SM互換 1000BASE-LX/LH準拠光トランシーバ

1000 Mbps (1 Gbps) | シングル & マルチモード光ファイバー | LC | 10 km | ライフタイム保証

製品ID: GLCLHSM10PST

  • Cisco GLC-LH-SMとの100%互換性を保証
  • 全使用期間保証に裏打ちされたStarTech.com製SFPモジュール
  • OEMの仕様およびMSA(Multi-Source Agreement)業界規格に一致または上回るレベルの技術
もっと見る
  • 1W以下の低消費電力
  • 光ファイバモジュールとのホットスワップ対応
¥73,203 JPY 税抜
¥80,523 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
Compatible Brand Cisco®
業界標準 IEEE 802.3z 1000BASE-LX/LH
性能
DDM なし
MTBF 3,092,408時間
オートMDIX あり
ファイバタイプ Single Mode / Multi Mode
ファイバ動作モード フルデュプレックス
互換性のあるネットワーク 1000 Mbps (1 Gbps)
最大データ転送速度 1.25 Gbps
最大伝達距離 10 km (6.2 mi)
波長 1310nm
コネクタ
ローカルユニットコネクタ 1 - 光ファイバ LC Duplex メス
特記 / 必要条件
注意 Gigabit 光ファイバーネットワーク機器およびメディアコンバータ用
システムおよびケーブル要件 MSAまたはCisco規格に準拠したSFPポート
電源
消費電力(W) < 1 W
環境条件
保存温度 -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
動作温度 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
湿度 5~95% RH
物理的特徴
シルバー
パッケージ情報
Package Height 1.4 in [36 mm]
Package Length 7.2 in [18.2 cm]
Package Width 4.9 in [12.5 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 8.8 oz [250 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 10 - SFP 光トランシーバモジュール
エンクロージャタイプ アルミ&スチール
製品幅 0.5 in [13.7 mm]
製品重量 0.9 oz [25 g]
製品長さ 2.2 in [56.6 mm]
製品高さ 0.5 in [1.3 cm]

認証

関連製品

SFPモジュール Cisco製GLC-LH-SM互換 1000BASE-LX/LH準拠光トランシーバ
SFPGLCLHSMST
SFPモジュール Cisco製GLC-LH-SM互換 1000BASE-LX/LH準拠光トランシーバ

1000 Mbps (1 Gbps) | シングル & マルチモード 光ファイバ | LC | 10 km | ライフタイム保証

¥8,506 税抜
¥9,356 税込
ギガビットイーサネット対応メディアコンバータ オープンSFPスロット
ET91000SFP2C
ギガビットイーサネット対応メディアコンバータ オープンSFPスロット

任意のギガビットSFPを使用し、光ファイバを介してギガビットイーサネット接続を変換・延長

¥19,399 税抜
¥21,338 税込
PCI Express接続SFP対応ギガビットイーサネットLANカード Gigabit Ethernet 光ファイバーネットワークアダプタ NIC
PEX1000SFP2
PCI Express接続SFP対応ギガビットイーサネットLANカード Gigabit Ethernet 光ファイバーネットワークアダプタ NIC

PCI Express 対応デスクトップ/ラックマウントPCを直接光ファイバーネットワークに接続

¥22,876 税抜
¥25,163 税込
SFPモジュール 10個入りパック Cisco製GLC-LH-SMD互換 1000BASE-LX/LH準拠光トランシーバ
GLCLHSMD10ST
SFPモジュール 10個入りパック Cisco製GLC-LH-SMD互換 1000BASE-LX/LH準拠光トランシーバ

1000 Mbps (1 Gbps) | シングル & マルチモード光ファイバー | LC | 10 km | ライフタイム保証

¥80,523 税抜
¥88,575 税込
SFPモジュール Cisco製GLC-LH-SMD互換 1000BASE-LX/LH準拠光トランシーバ
GLCLHSMDST
SFPモジュール Cisco製GLC-LH-SMD互換 1000BASE-LX/LH準拠光トランシーバ

1000 Mbps (1 Gbps) | シングル & マルチモード光ファイバー | LC | 10 km | ライフタイム保証

¥8,046 税抜
¥8,850 税込
SFPモジュール Cisco製GLC-SX-MM互換 1000BASE-SX準拠光トランシーバ
SFPGLCSXMMST
SFPモジュール Cisco製GLC-SX-MM互換 1000BASE-SX準拠光トランシーバ

1000 Mbps (1 Gbps) | マルチモード 光ファイバ | LC | 550 m | ライフタイム保証

¥9,101 税抜
¥10,011 税込
SFPモジュール Cisco製SFP-GE-S互換 1000BASE-SX準拠光トランシーバ
SFPGESST
SFPモジュール Cisco製SFP-GE-S互換 1000BASE-SX準拠光トランシーバ

1000 Mbps (1 Gbps) | マルチモード 光ファイバ | LC | 550 m | ライフタイム保証

¥9,397 税抜
¥10,336 税込
SFPモジュール 10個入りパック Cisco製GLC-SX-MM互換 1000BASE-SX準拠光トランシーバ
GLCSXMM10PST
SFPモジュール 10個入りパック Cisco製GLC-SX-MM互換 1000BASE-SX準拠光トランシーバ

1000 Mbps (1 Gbps) | マルチモード光ファイバー | LC | 550 m | ライフタイム保証

¥70,823 税抜
¥77,905 税込

別売アクセサリー