Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comギガビットSFP光トランシーバモジュール(Mini-GBIC) Cisco製GLC-LH-SM互換 シングル(10km)/ マルチモード(550m) LCコネクタ
SFPモジュールをギガビット光ファイバ機器に追加、交換、アップグレード
製品ID: SFPGLCLHSMST
- 1000Base-LX/LH準拠ネットワークで信頼性の高いギガビットイーサネット接続を提供
- Cisco製品と100%互換のSFP。 Cisco GLC-LH-SMに相当
- シングルモード(10km)とマルチモード(550 m)に対応
- 最大データ転送速度1.25 Gbps
- SFP マルチ・ソース・アグリーメント規格 (Multi-Source Agreement Standards)に準拠
- Cisco機器互換
- LC 光ファイバーコネクタ
- ホットプラグに完全対応
概要
Cisco互換ギガビットSFP光トランシーバモジュール(SM/MM LC)。 MSA (Multi-Sourcing Agreement)規格に準拠し、ギガビット光ファイバネットワーク機器やメディアコンバータのSFPスロットを追加、交換、アップグレードする費用対効果の高いソリューションです。
この LC SFP+ Mini-GBIモジュールは、最大1.25 Gbpsのデータレートで1000Base-LX/LH ネットワークに対応しており、MSAまたはCisco互換のSFPポートを搭載した光ファイバネットワーク機器にインストールすることができます。シングルモードとマルチモード両方のLCポートをサポートし、シングルモードでは10km、マルチモードでは550mの距離に対応します。ホットプラグに完全対応し、ネットワークトラフィックを中断したり、デバイスを再起動せずにモジュールを実装できるため、優れた利便性とスケーラビリティを提供します。
この1310nmシングルモード/マルチモード SFPモジュールは、Cisco製GLC-LH-SMトランシーバに相当します。また、StarTech.com製 ギガビット POE オープンSFPメディアコンバータ (ET1110PSE) のアクセサリとしても最適です。
StarTech.com では、本製品に全使用期間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
StarTech.comのメリット
- 不具合が発生したMSA/Cisco互換SFPとの交換
- ネットワーク接続距離を10kmまで延長
用途
不具合が発生したMSA/Cisco互換SFPとの交換
ネットワークをリモートセグメントに拡張
技術仕様
製品番号 | ||
---|---|---|
Synnex Infotec | ZU200N7 | |
UPC Code | 065030850643 |
保証に関する情報 | ||
---|---|---|
保証期間 | Lifetime | |
ハードウェア | ||
Compatible Brand | Cisco | |
WDM | なし | |
業界標準 | IEEE 802.3z 1000BASE-LX/LH | |
性能 | ||
DDM | なし | |
MTBF | 3,092,408時間 | |
ファイバタイプ | Single Mode / Multi Mode | |
ファイバ動作モード | ハーフ / フルデュプレックス | |
互換性のあるネットワーク | 1000 Mbps (1 Gbps) | |
最大データ転送速度 | 1.25 Gbps | |
最大伝達距離 | 10 km (6.2 mi) | |
波長 | 1310nm | |
コネクタ | ||
ローカルユニットコネクタ | 1 - 光ファイバ LC Duplex メス | |
特記 / 必要条件 | ||
注意 | Gigabit 光ファイバーネットワーク機器およびメディアコンバータ用 | |
システムおよびケーブル要件 | MSAまたはCisco規格に準拠したSFPポート | |
環境条件 | ||
保存温度 | -40°C to 85°C (-40°F to 85°F) | |
動作温度 | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) | |
湿度 | 30~70% RH | |
物理的特徴 | ||
製品幅 | 0.5 in [12 mm] | |
製品重量 | 0.6 oz [18 g] | |
製品長さ | 2.4 in [60 mm] | |
製品高さ | 0.4 in [10 mm] | |
パッケージ情報 | ||
工場出荷時(パッケージ)重量 | 3.4 oz [95 g] | |
箱に含まれているもの | ||
パッケージ内容 | 1 - 1.25 Gbps シングルモード LC SFP |
関連製品
ギガビットSFP光トランシーバモジュール 1000Base-SX準拠Mini GBIC マルチモード LCコネクタ 550m
SFPモジュールをギガビット光ファイバ機器に追加、交換、アップグレード
100Mbps対応SFP光トランシーバモジュール Cisco製GLC-FE-100FX互換 100Base-FX準拠 マルチモード LCコネクタ 2km DDM対応Mini-GBIC
100Mbps対応光ファイバ装置にSFPモジュールを追加(または既存のモジュールを交換、アップグレード)
別売アクセサリー
PCI Express接続SFP対応ギガビットイーサネットLANカード Gigabit Ethernet 光ファイバーネットワークアダプタ NIC
PCI Express 対応デスクトップ/ラックマウントPCを直接光ファイバーネットワークに接続
8ポートPoE+給電機能付きギガビットイーサネット対応マネージスイッチ 2ポートSFP搭載 ウォールマウント対応
RJ45ポート(PoE+)8口と光ファイバ接続2口で最大10件のギガビットイーサネットデバイスをネットワークに追加。インテリジェントなレイヤ2マネージメントをサポート
8ポートギガビットイーサネット対応マネージスイッチ 2ポートSFP搭載 ウォールマウント対応
8つのRJ45接続、2つの光ファイバ接続でネットワークに最大10台のギガビットイーサネットデバイスを接続。インテリジェントなレイヤ2管理に対応
2m 光ファイバーケーブル(光パッチコード) マルチモード対応 50/125ミクロン 2芯Duplex LC-LCコネクタ
光ファイバネットワーク機器を接続し、高速転送を行うLSZH(ロースモーク、ゼロハロゲン)ケーブル
3m 光ファイバーケーブル(光パッチコード) マルチモード対応 50/125ミクロン 2芯Duplex LC-LCコネクタ
光ファイバネットワーク機器を接続し、高速転送を行うLSZH(ロースモーク、ゼロハロゲン)ケーブル
製品サポート
ドライバ&ダウンロード
Compliance Letter(s):
データシート
* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。