StarTech.com

QSFPモジュール Cisco製QSFP-40GE-LR4互換 40GBase-LR4準拠トランシーバ

40Gbps | シングルモード光ファイバ | LCコネクタ | 10km | ライフタイム保証

製品ID: QSFP-40GE-LR4-ST

  • Cisco製QSFP-40GE-LR4 との100%互換性を保証
  • StarTech.com のライフタイム保証付きSFPモジュール
  • メーカー仕様とMSA規格(Multi-Source Agreement - メーカー間合意規格)に一致または上回る設計
もっと見る
  • 1.3W以下の低消費電力
  • 光ファイバモジュールとのホットスワップに対応
¥124,757 JPY 税抜
¥137,232 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
Compatible Brand Cisco®
性能
最大データ転送速度 40.00 Gbps
物理的特徴
製品幅 122.000
製品重量 49.000
製品長さ 18.300
製品高さ 8.500
パッケージ情報
Package Height 35.000
Package Length 205.000
Package Width 120.000
工場出荷時(パッケージ)重量 60.000

認証