StarTech.com
新製品

QSFPモジュール Dell EMC製QSFP-40G-LR4互換 40GBase-LR4Q準拠光トランシーバ

40Gbps | 光ファイバシングルモード | LCコネクタ | 10km | ライフタイム保証

製品ID: QSFP40GLR4ES

  • Dell EMC製QSFP-40G-LR4 との100%互換性を保証
  • StarTech.com のライフタイム保証付きSFPモジュール
  • メーカー仕様とMSA規格(Multi-Source Agreement - メーカー間合意規格)に一致または上回る設計
もっと見る
  • 1.3W以下の低消費電力
  • 光ファイバモジュールとのホットスワップに対応
¥131,858 JPY 税抜
¥145,043 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
Compatible Brand Dell EMC™
性能
ファイバ動作モード フルデュプレックス
最大データ転送速度 40.00 Gbps
最大伝達距離 10 km (6.2 mi)
波長 1311nm
物理的特徴
製品幅 58.400
製品重量 40.000
製品長さ 0.5 in [1.4 cm]
製品高さ 12.600
パッケージ情報
Package Height 350.000
Package Length 205.000
Package Width 120.000
工場出荷時(パッケージ)重量 40.000
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - QSFP+ Transceiver

認証