StarTech.com

SFPモジュール Juniper製EX-SFP-1GE-T互換 1000BASE-T準拠RJ45銅線トランシーバ

10/100/1000 Mbps | 銅線 | RJ45 | 100 m | ライフタイム保証

製品ID: EXSFP1GETST

  • Juniper EX-SFP-1GE-Tとの100%互換性を保証
  • 全使用期間保証に裏打ちされたStarTech.com製SFPモジュール
  • 光ファイバーよりも費用対効果に優れたケーブルを使用
もっと見る
  • OEMの仕様およびMSA(Multi-Source Agreement)業界規格に一致または上回るレベルの技術
  • 1.3W以下の低消費電力
  • 光ファイバモジュールとのホットスワップ対応
¥10,163 JPY 税抜
¥11,179 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
Compatible Brand Juniper®
業界標準 IEEE 802.3i 10BASE-T
IEEE 802.3u 100BASE-TX
IEEE 802.3ab 1000BASE-T
性能
DDM なし
MTBF 4,655,371時間
オートMDIX あり
ファイバタイプ 銅 
ファイバ動作モード フルデュプレックス
互換性のあるネットワーク 10/100/1000 Mbps
最大データ転送速度 1000Mbps
最大伝達距離 100 m (328 ft)
コネクタ
ローカルユニットコネクタ 1 - RJ-45 メス
特記 / 必要条件
システムおよびケーブル要件 MSAまたはJuniper対応のSFPポート
ギガビット ネットワーク装置1台とメディアコンバータで使用
電源
消費電力(W) < 1.3 W
環境条件
保存温度 -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
動作温度 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
湿度 5~95% RH
物理的特徴
エンクロージャタイプ アルミ
シルバー
パッケージ情報
Package Height 1.3 in [32 mm]
Package Length 4.7 in [11.9 cm]
Package Width 3.7 in [94 mm]
工場出荷時(パッケージ)重量 1.8 oz [51 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - SFP 光トランシーバモジュール
製品幅 0.5 in [13.7 mm]
製品重量 0.8 oz [24 g]
製品長さ 2.7 in [68 mm]
製品高さ 0.5 in [1.4 cm]

認証

別売アクセサリー