StarTech.com

SFPモジュール HP製J4859C互換 1000BASE-LX準拠光トランシーバ

1000 Mbps (1 Gbps) | シングル & マルチモード光ファイバー | LC | 10 km | ライフタイム保証

製品ID: J4859CST

  • HP J4859Cとの100%互換性を保証
  • 全使用期間保証に裏打ちされたStarTech.com製SFPモジュール
  • OEMの仕様およびMSA(Multi-Source Agreement)業界規格に一致または上回るレベルの技術
もっと見る
  • 1W以下の低消費電力
  • 光ファイバモジュールとのホットスワップ対応
¥6,897 JPY 税抜
¥7,586 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
Compatible Brand HP®
業界標準 IEEE 802.3z 1000BASE-LX
性能
DDM あり
MTBF 3,092,408時間
ファイバタイプ Single Mode / Multi Mode
ファイバ動作モード フルデュプレックス
互換性のあるネットワーク 1000 Mbps (1 Gbps)
最大データ転送速度 1.25 Gbps
最大伝達距離 10 km (6.2 mi) - SM / 1 km (0.6 mi) - MM
波長 1310nm
コネクタ
ローカルユニットコネクタ 1 - 光ファイバ LC Duplex メス
特記 / 必要条件
システムおよびケーブル要件 MSAまたはHP準拠のSFPポート
Gigabit 光ファイバーネットワーク機器およびメディアコンバータ用
電源
消費電力(W) < 1 W
環境条件
保存温度 -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
動作温度 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
湿度 5~95% RH
物理的特徴
シルバー
パッケージ情報
Package Height 1.3 in [32 mm]
Package Length 3.7 in [93 mm]
Package Width 4.6 in [11.8 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 1.6 oz [45 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - SFP 光トランシーバモジュール
エンクロージャタイプ アルミ
製品幅 0.6 in [14 mm]
製品重量 0.6 oz [16 g]
製品長さ 2.2 in [57 mm]
製品高さ 0.5 in [1.3 cm]

認証

関連製品

SFPモジュール 10個入りパック HP製J4859C互換 1000BASE-LX準拠光トランシーバ
J4859C10PKST
SFPモジュール 10個入りパック HP製J4859C互換 1000BASE-LX準拠光トランシーバ

1000 Mbps (1 Gbps) | シングル & マルチモード光ファイバー | LC | 10 km | ライフタイム保証

¥95,163 税抜
¥104,679 税込
SFPモジュール 10個入りパック HP製J4858C互換 1000BASE-SX準拠光トランシーバ
J4858C10PKST
SFPモジュール 10個入りパック HP製J4858C互換 1000BASE-SX準拠光トランシーバ

1000 Mbps (1 Gbps) | マルチモード光ファイバー | LC | 550 m | ライフタイム保証

¥73,203 税抜
¥80,523 税込
SFPモジュール HP製J4858C互換 1000BASE-SX準拠光トランシーバ
J4858CST
SFPモジュール HP製J4858C互換 1000BASE-SX準拠光トランシーバ

1000 Mbps (1 Gbps) | マルチモード光ファイバー | LC | 550 m | ライフタイム保証

¥10,370 税抜
¥11,407 税込
SFP+モジュール HP製JD092B互換 10GBASE-SR準拠光トランシーバ
JD092BST
SFP+モジュール HP製JD092B互換 10GBASE-SR準拠光トランシーバ

10 Gbps | マルチモード光ファイバー | LC | 300 m | ライフタイム保証

¥64,852 税抜
¥71,337 税込
SFP+モジュール HP J9150A互換 10GBASE-SR準拠光トランシーバ
J9150AST
SFP+モジュール HP J9150A互換 10GBASE-SR準拠光トランシーバ

10 Gbps | マルチモード 光ファイバ | LC | 300 m | ライフタイム保証

¥36,514 税抜
¥40,165 税込
SFP+モジュール HP製455883-B21互換 10GBASE-SR準拠光トランシーバ
455883B21ST
SFP+モジュール HP製455883-B21互換 10GBASE-SR準拠光トランシーバ

10 Gbps | マルチモード光ファイバー | LC | 300 m | ライフタイム保証

¥43,372 税抜
¥47,709 税込
SFP+モジュール HP製J9151A互換 10GBASE-LR準拠光トランシーバ
J9151AST
SFP+モジュール HP製J9151A互換 10GBASE-LR準拠光トランシーバ

10 Gbps | シングルモード光ファイバー | LC | 10 km | ライフタイム保証

¥82,352 税抜
¥90,587 税込
SFPモジュール HP製J8177C互換 1000BASE-T準拠RJ45銅線トランシーバ
J8177CST
SFPモジュール HP製J8177C互換 1000BASE-T準拠RJ45銅線トランシーバ

1000 Mbps (1 Gbps) | 銅線 | RJ45 | 100 m | ライフタイム保証

¥9,654 税抜
¥10,619 税込
SFPモジュール 10個入りパック HP製J8177C互換 1000BASE-T準拠RJ45銅線トランシーバ
J8177C10PKST
SFPモジュール 10個入りパック HP製J8177C互換 1000BASE-T準拠RJ45銅線トランシーバ

1000 Mbps (1 Gbps) | 銅線 | RJ45 | 100 m | ライフタイム保証

¥86,013 税抜
¥94,614 税込
SFPモジュール HP製453154-B21互換 1000BASE-T準拠RJ45銅線トランシーバ
453154B21ST
SFPモジュール HP製453154-B21互換 1000BASE-T準拠RJ45銅線トランシーバ

1000 Mbps (1 Gbps) | 銅線 | RJ45 | 100 m | ライフタイム保証

¥17,938 税抜
¥19,731 税込

別売アクセサリー