StarTech.com

USB 3.0 データリンクケーブル Mac/ Windows対応USBデータ転送ケーブル

Windows®またはMacのファイルを新しいコンピュータに素早く簡単に転送

製品ID: USB3LINK

  • USB 3.0(5 Gbps)を介して古いコンピュータから新しいコンピュータに素早くファイルを転送
  • 幅広いOSをサポート(Windows、Mac対応)
  • Windows転送ツール および、PCLinqソフトウエアを使用したWindows新バージョンへの移行に対応(PCLinqでのWindows 10移行を含む)
もっと見る
  • 互換性のあるあらゆるOS間で両方向にファイル転送を行えるPCLinqソフトウェア
  • ソフトウェアはケーブルに保存されているのでCDやダウンロードは不要
  • 便利な2mのケーブル長
¥5,730 JPY 税抜
¥6,303 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
チップセットID Prolific - PL27A1
ポート 1
性能
MTBF 500,000
タイプおよび定格 USB 3.0 - 5 Gbit/s
最大データ転送速度 5 Gbps
コネクタ
コネクタタイプ 1 - USB Type-A (9ピン)USB 3.0
ソフトウェア
OS互換性 Windows® XP/Vista/7/8/8.1/10
Mac OS® 10.7.5 - 10.15

注意:Windows 8.1/10およびMac OSでは、付属のPCLinqソフトウエアが必要です。Microsoftでは、Windows 8.1/10ではWindows Easy Transferソフトウエアからのケーブルサポートを行っていません。
インジケータ
LEDインジケータ 2 - リンク/動作状況
環境条件
保存温度 -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
動作温度 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
湿度 5%RH ~ 85%RH
物理的特徴
エンクロージャタイプ プラスチック
ブラック
製品幅 0.9 in [24 mm]
製品重量 2.8 oz [80 g]
製品長さ 6.1 ft [1.9 m]
製品高さ 0.5 in [1.1 cm]
パッケージ情報
Package Height 1.3 in [32 mm]
Package Length 6.4 in [16.3 cm]
Package Width 5.2 in [13.1 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 4.5 oz [128 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - USB 3.0データ転送ケーブル
1 - 取扱説明書

互換性

OSとのフル互換性を表示する
Windows® XP/Vista/7/8/8.1/10
Mac OS® 10.7.5 - 10.15

注意:Windows 8.1/10およびMac OSでは、付属のPCLinqソフトウエアが必要です。Microsoftでは、Windows 8.1/10ではWindows Easy Transferソフトウエアからのケーブルサポートを行っていません。

認証