StarTech.com

USB 3.0 - 光ファイバー変換アダプタ 1000Base-SX 2芯SCコネクタ

ノートパソコンのUSB-Aポートからギガビットイーサネット光ファイバネットワークに接続

製品ID: US1GA30SXSC

  • ノートパソコンやタブレットから光ファイバネットワークに接続
  • FTTD(Fiber-to-the-desk)接続でセキュリティを強化。データ漏洩のリスクを軽減
  • USB 3.0 Type-A インターフェイスを使用して1000Mbps 1000BaseSX SCイーサネット接続機能を追加
もっと見る
  • 外付け電源アダプタ不要(バスパワー)の携帯性に優れたデザイン
  • 1000Base-SX 1X9 SC 光トランシーバ
  • マルチモード光ファイバで550mのレンジ
  • Windows/macOS/Linux認定ドライバ
  • プラグアンドプレイ式インストール
  • Wake-on-LAN対応
¥45,846 JPY 税抜
¥50,430 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
インターフェース ファイバイーサネット
チップセットID Realtek - RTL8153-VB-CG
Microsemi - VSC8211XVW
バス型 USB 3.0
ポート 1
業界標準 IEEE802.3z 1000BASE-SX
IEEE 802.1Q VLANタギング
性能
DDM なし
Jumbo Frame Support 9K max.
Promiscuous Mode あり
ファイバタイプ マルチモード
互換性のあるネットワーク 1000 Mbps (1 Gbps)
最大データ転送速度 1000Mbps
最大距離 550 m / 1804 ft
波長 850nm
コネクタ
コネクタタイプ 1 - 9 pin USB 3.0 A メス
1 - 光ファイバ SC Duplex メス
ソフトウェア
OS互換性 Windows® 7/8/8.1/10
Windows® Server 2008/2012/2016/2019
macOS 10.9 - 10.14
Linux®カーネル 3.5 - 4.11.x、LTSバージョンのみ
インジケータ
LEDインジケータ 1 - 電源
1 - リンク/動作状況
電源
電源 USB電源
環境条件
保存温度 -10° ~ 70°C (14° ~ 158°F)
動作温度 0°C ~ 60°C (32° ~ 140°F)
湿度 5%~90% RH
物理的特徴
ケーブル長さ 7.7 in [195 mm]
ブラック
製品幅 5.5 in [14 cm]
製品重量 3.9 oz [110 g]
製品長さ 6.7 in [17 cm]
製品高さ 0.8 in [2 cm]
パッケージ情報
Package Height 1.2 in [30 mm]
Package Length 5.6 in [14.2 cm]
Package Width 6.7 in [17 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 1.9 oz [54 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - ネットワークアダプタ
1 - クイックスタート ガイド

互換性

OSとのフル互換性を表示する
Windows® 7/8/8.1/10
Windows® Server 2008/2012/2016/2019
macOS 10.9 - 10.14
Linux®カーネル 3.5 - 4.11.x、LTSバージョンのみ

認証

関連製品

USB 2.0 - 光ファイバー変換アダプタ 100Base-FX 2芯SCコネクタ
US100A20FXSC
USB 2.0 - 光ファイバー変換アダプタ 100Base-FX 2芯SCコネクタ

ノートパソコンのUSB-Aポートから100Mbps光ファイバネットワークに接続

¥26,782 税抜
¥29,460 税込
USB 2.0 - 光ファイバー変換アダプタ オープンSFP
US100A20SFP
USB 2.0 - 光ファイバー変換アダプタ オープンSFP

任意の100Mbps SFPを使用し、ノートパソコンのUSB-Aポートから100Mbps光ファイバネットワークに接続

¥21,357 税抜
¥23,492 税込
USB 3.0 - 光ファイバー変換アダプタ オープンSFP
US1GA30SFP
USB 3.0 - 光ファイバー変換アダプタ オープンSFP

任意のギガビットSFPを使用し、ノートパソコンのUSB-Aポートからギガビットイーサネットネットワークに接続

¥37,732 税抜
¥41,505 税込
USB - C  -  光ファイバー変換アダプタ オープンSFP
US1GC30SFP
USB - C - 光ファイバー変換アダプタ オープンSFP

任意のギガビットSFPを使用し、ノートパソコンのUSB-Cポートからギガビットイーサネットネットワークに接続

¥38,746 税抜
¥42,620 税込
ギガビットイーサネット対応光メディアコンバータ 850nm マルチモード LCコネクタ 550m
MCM1110MMLC
ギガビットイーサネット対応光メディアコンバータ 850nm マルチモード LCコネクタ 550m

ギガビット光ファイバケーブルで複数の異種ネットワークを変換・延長し最長550mの接続距離に対応

¥18,263 税抜
¥20,089 税込
ギガビットイーサネット対応光メディアコンバータ マルチモード対応 RJ-45 メス - 光ファイバ 2芯SC メス 最大550m延長
ET91000SC2
ギガビットイーサネット対応光メディアコンバータ マルチモード対応 RJ-45 メス - 光ファイバ 2芯SC メス 最大550m延長

マルチモード光ファイバ(SC)を使用してギガビットイーサネット接続を変換し最長550 mまで延長

¥23,458 税抜
¥25,803 税込

別売アクセサリー