StarTech.com

1.8m USB / VGA / オーディオ / マイク 一体型KVM PC切替器用ケーブル

高解像度VGAビデオ、USB、オーディオ、マイクをケーブル1本で接続

製品ID: USBVGA4N1A6

  • 同軸/ツイストペア線を用いて最適なビデオ信号を維持する高品質ビデオケーブル
  • ケーブルの絡まりを防ぐシングルケーブル設計
¥3,200 JPY 税抜
¥3,520 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
コネクタ
コネクタA 1 - USB B(4ピン) オス
1 - VGA(15ピン、高密度D-Sub) オス
2 - 3.5mm ミニジャック(3ポジション) オス
コネクタB 1 - USB Type-A(4ピン)USB 2.0 オス
1 - VGA(15ピン、高密度D-Sub) オス
2 - 3.5mm ミニジャック(3ポジション) オス
物理的特徴
ケーブル長さ 6 ft [1.8 m]
製品重量 16.8 oz [475 g]
パッケージ情報
Package Height 12.8 in [32.6 cm]
Package Length 9.9 in [25.1 cm]
Package Width 0.9 in [22 mm]
工場出荷時(パッケージ)重量 16.8 oz [475 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - VGA USB KVMケーブル(1.5m)

認証

関連製品

4-in-1 USB VGA KVM Cable w/ Audio and Microphone
USBVGA4N1A10
3m USB / VGA / オーディオ / マイク 一体型KVM PC切替器用ケーブル

高解像度VGAビデオ、USB、オーディオ、マイクをケーブル1本で接続

¥3,799 税抜
¥4,178 税込
1.8m USB / DVI / オーディオ / マイク 一体型KVM PC切替器用ケーブル
USBDVI4N1A6
1.8m USB / DVI / オーディオ / マイク 一体型KVM PC切替器用ケーブル

高解像度DVIビデオ、USB、オーディオ、マイクをケーブル1本で接続

¥3,004 税抜
¥3,304 税込
1.8m パソコン自動切替器専用KVMケーブル 2 in 1 USB/VGA KVMケーブル
SVUSB2N1_6
1.8m パソコン自動切替器専用KVMケーブル 2 in 1 USB/VGA KVMケーブル

ケーブル1本でVGA/USB対応コンピュータをKVMスイッチに接続

¥1,583 税抜
¥1,741 税込

別売アクセサリー