StarTech.com

ウォールマウント式ブラケット 12U 奥行き305mm ラックマウント機器対応

パッチパネルやネットワークスイッチなど、最大奥行き12インチの装置を壁面に設置

製品ID: WALLMNT12

  • 奥行きの浅い装置を壁に設置し、オフィスやサーバールームの効率を改善
  • 基幹装置を安心して収納できる頑丈なスチール製
  • 40cm間隔の取り付け穴で壁に固定が可能
  • ケージナット&ネジ付属
もっと見る
  • ケーブル管理用リアアクセスパネル
  • 12U ウォールマウント設計
¥13,612 JPY 税抜
¥14,973 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
Mounting Hole Types 角型(ケージナット用)
U高さ 12U
フレームタイプ オープンフレーム
マウントレールプロファイル L-Shape
ラックタイプ 2ポスト
壁取り付け可能 あり
業界標準 EIA/ECA-310-E
特別機能 完全にアセンブルされた状態で発送
壁面設置対応
性能
Weight Capacity 125.3 lb [56.7 kg]
物理的特徴
Construction Material スチール
エンクロージャタイプ スチール
ブラック
Product Measurements
最大取り付け深さ 13.5 in [34.3 cm]
製品幅 19.6 in [49.9 cm]
製品重量 19.2 lb [8.7 kg]
製品長さ 13.8 in [35 cm]
製品高さ 21.3 in [54.1 cm]
パッケージ情報
Package Height 22.3 in [56.7 cm]
Package Length 20.9 in [53 cm]
Package Width 15.1 in [38.3 cm]
フラットパック (組立て必要) なし
工場出荷時(パッケージ)重量 24.2 lb [10.9 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - ウォールマウントブラケット
36 - M5ケージナット
36 - M5ネジ
1 - M6 Kナット
6 - 木製ネジ
1 - 取扱説明書

認証

関連製品

ウォールマウント式ブラケット 6U 奥行き356mm パッチパネル対応
WALLMOUNT6
ウォールマウント式ブラケット 6U 奥行き356mm パッチパネル対応

ネットワーク機器や奥行きの浅いラックマウント機器を壁面に設置

¥6,720 税抜
¥7,392 税込
スチール製ラックマウントブラケット(19インチ/8U/奥行き12インチ) ネットワーク/ラックマウント機器対応
WALLMOUNT8
スチール製ラックマウントブラケット(19インチ/8U/奥行き12インチ) ネットワーク/ラックマウント機器対応

パッチパネルやネットワークスイッチなど、最大奥行き12インチの装置を壁面に設置

¥10,370 税抜
¥11,407 税込

別売アクセサリー