StarTech.com

12U ウォールマウント19インチサーバーラック 2ポストオープンフレーム/壁掛け式 奥行き12インチ

12Uのウォールマウント型ラックにサーバー/ネットワーク機器を設置

製品ID: RK12WALLO

  • 装置を壁面に設置してスペースをセーブ
  • 壁の中のスタッド(間柱)に簡単に設置できる16インチ間隔の取り付け穴
  • 手軽に輸送・移動できるフラット梱包
  • 装置まわりの通気性を高めるオープンフレーム
¥18,861 JPY 税抜
¥20,747 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 5 Years
ハードウェア
Mounting Hole Types 角型(ケージナット用)
U高さ 12U
フレームタイプ オープンフレーム
マウントレールプロファイル G-Shape
ラックタイプ 2ポスト
壁取り付け可能 あり
業界標準 EIA/ECA-310-E
特別機能 簡易組立
ユニット数
壁面設置対応
性能
Weight Capacity 198.9 lb [90 kg]
物理的特徴
Construction Material スチール
ブラック
Product Measurements
最大取り付け深さ 12 in [30.5 cm]
製品幅 19.8 in [50.4 cm]
製品重量 19.1 lb [8.7 kg]
製品長さ 12 in [30.5 cm]
製品高さ 25.2 in [64.1 cm]
パッケージ情報
Package Height 5.1 in [13 cm]
Package Length 26.4 in [67 cm]
Package Width 20.9 in [53 cm]
フラットパック (組立て必要) あり
工場出荷時(パッケージ)重量 24.3 lb [11 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 48 - M6ネジ
48 - M6ケージナット
48 - ワッシャ
16 - 組立用ネジ
2 - 垂直レール
2 - 水平ブラケット
1 - 取扱説明書

認証

関連製品

12U ウォールマウント19インチサーバーラック 2ポストオープンフレーム/壁掛け式 奥行き12-20インチ
RK12WALLOA
12U ウォールマウント19インチサーバーラック 2ポストオープンフレーム/壁掛け式 奥行き12-20インチ

12Uのウォールマウント型ラック(奥行き調整可能)にサーバー/ネットワーク機器を設置

¥24,951 税抜
¥27,446 税込
サーバーラック(8U/EIA規格) 壁掛けタイプ 奥行き調整可能 2ポストオープンフレーム
RK812WALLOA
サーバーラック(8U/EIA規格) 壁掛けタイプ 奥行き調整可能 2ポストオープンフレーム

サーバー/ネットワーク/通信機器を収納する調整可能な8Uウォールマウント型オープンフレームラック

¥26,777 税抜
¥29,454 税込

別売アクセサリー