StarTech.com

壁掛けパッチパネル用ラック型ブラケット(19インチ/6U/奥行き350mm) ネットワーク/ラックマウント機器対応

ネットワーク機器や奥行きの浅いラックマウント機器を壁面に設置

製品ID: WALLMOUNT6

  • 頑丈な冷延スチール構造
  • 6Uラック高
  • 耐荷重20kg
¥6,720 JPY 税抜
¥7,257 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
Mounting Hole Types 角型(ケージナット用)
U高さ 6U
フレームタイプ オープンフレーム
マウントレールプロファイル L-Shape
ラックタイプ 2ポスト
壁取り付け可能 あり
業界標準 EIA/ECA-310-E
特別機能 完全にアセンブルされた状態で発送
ユニット数
壁面設置対応
性能
Weight Capacity 44.2 lb [20 kg]
物理的特徴
Construction Material スチール
エンクロージャタイプ スチール
ブラック
Product Measurements
最大取り付け深さ 13.6 in [34.6 cm]
製品幅 19.6 in [49.8 cm]
製品重量 6.4 lb [2.9 kg]
製品長さ 13.8 in [35.1 cm]
製品高さ 10.7 in [27.3 cm]
パッケージ情報
Package Height 11.8 in [30 cm]
Package Length 20.6 in [52.4 cm]
Package Width 15 in [38 cm]
フラットパック (組立て必要) なし
工場出荷時(パッケージ)重量 4.4 lb [2 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 6Uウォールマウントラック
12 - M6ネジ
12 - M6ケージナット
1 - 取扱説明書

認証

関連製品

スチール製ラックマウントブラケット(19インチ/12U/奥行き12インチ) ネットワーク/ラックマウント機器対応
WALLMNT12
スチール製ラックマウントブラケット(19インチ/12U/奥行き12インチ) ネットワーク/ラックマウント機器対応

パッチパネルやネットワークスイッチなど、最大奥行き12インチの装置を壁面に設置

¥13,612 税抜
¥14,700 税込
スチール製ラックマウントブラケット(19インチ/8U/奥行き12インチ) ネットワーク/ラックマウント機器対応
WALLMOUNT8
スチール製ラックマウントブラケット(19インチ/8U/奥行き12インチ) ネットワーク/ラックマウント機器対応

パッチパネルやネットワークスイッチなど、最大奥行き12インチの装置を壁面に設置

¥10,370 税抜
¥11,199 税込

別売アクセサリー