StarTech.com

スチール製ラックマウントブラケット(19インチ/8U/奥行き12インチ) ネットワーク/ラックマウント機器対応

パッチパネルやネットワークスイッチなど、最大奥行き12インチの装置を壁面に設置

製品ID: WALLMOUNT8

  • 奥行きの浅い装置を壁に設置し、オフィスやサーバールームの効率を改善
  • 基幹装置を安心して収納できる頑丈なスチール製
  • 40cm間隔の取り付け穴で壁に固定が可能
  • ケージナット&ネジ付属
もっと見る
  • ケーブル管理用リアアクセスパネル
  • 8U ウォールマウント設計
¥10,370 JPY 税抜
¥11,407 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
Mounting Hole Types 角型(ケージナット用)
U高さ 8U
フレームタイプ オープンフレーム
ラックタイプ 2ポスト
壁取り付け可能 あり
業界標準 EIA/ECA-310-E
特別機能 完全にアセンブルされた状態で発送
壁面設置対応
性能
Weight Capacity 80.2 lb [36.3 kg]
物理的特徴
Construction Material スチール
ブラック
Product Measurements
最大取り付け深さ 12 in [30.5 cm]
製品幅 19.7 in [50 cm]
製品重量 12.5 lb [5.7 kg]
製品長さ 13.7 in [34.9 cm]
製品高さ 14.3 in [36.2 cm]
パッケージ情報
Package Height 15.4 in [39.2 cm]
Package Length 20.6 in [52.2 cm]
Package Width 15 in [38.2 cm]
フラットパック (組立て必要) なし
工場出荷時(パッケージ)重量 16.7 lb [7.5 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - ウォールマウントブラケット
24 - M5ケージナット
24 - M5ネジ
1 - M6 Kナット
6 - 木製ネジ
1 - 取扱説明書

認証

関連製品

ウォールマウント式ブラケット 6U 奥行き356mm パッチパネル対応
WALLMOUNT6
ウォールマウント式ブラケット 6U 奥行き356mm パッチパネル対応

ネットワーク機器や奥行きの浅いラックマウント機器を壁面に設置

¥6,720 税抜
¥7,392 税込
ウォールマウント式ブラケット 12U 奥行き305mm ラックマウント機器対応
WALLMNT12
ウォールマウント式ブラケット 12U 奥行き305mm ラックマウント機器対応

パッチパネルやネットワークスイッチなど、最大奥行き12インチの装置を壁面に設置

¥13,612 税抜
¥14,973 税込

別売アクセサリー