StarTech.com

サーバーラック用放熱穴付き換気パネル(2U) ヒンジ付きEIA対応ベンチレーションパネル

ラックへのアクセスとエアーフローを損なわないヒンジ付きブランクパネルを使ってラックの外観と整頓性を向上

製品ID: RKPNLHV2U

  • ラックコンポーネントにアクセスしやすいヒンジ付き設計
  • 左右どちら側からでも開くように設置できるリバーシブル設計
  • TAA準拠でGSAスケジュール購買に対応
  • 2U 通気式ラックパネル設計
もっと見る
  • 頑丈なスチール製
  • 標準の19インチ 2または4ポストサーバラックに取付け
  • ラック用ネジ付属
¥3,733 JPY 税抜
¥4,106 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
U高さ 2U
取り付けオプション フロントマウント(正面のみ)
業界標準 EIA RS310-D
通気性管理 通気穴あり
物理的特徴
エンクロージャタイプ スチール
ブラック
製品重量 11.9 oz [337.7 g]
パッケージ情報
Package Height 1.6 in [40 mm]
Package Length 19.8 in [50.4 cm]
Package Width 3.9 in [10 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 15.6 oz [442.3 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 2U ヒンジ付き通気式ラックパネル
2 - 5/8インチ#10-32 UNFネジ
2 - #10~32 UNFケージナット

認証

関連製品

サーバーラック用ヒンジ付きブランクパネル(2U) 気流管理ブランキングパネル
RKPNLHS2U
サーバーラック用ヒンジ付きブランクパネル(2U) 気流管理ブランキングパネル

ラックへのアクセスとエアーフローを損なわないヒンジ付きブランクパネルを使ってラックの外観と整頓性を向上

¥2,281 税抜
¥2,509 税込
サーバーラック用放熱穴付き換気パネル 2U
RKPNLTL2UV
サーバーラック用放熱穴付き換気パネル 2U

工具不要な放熱穴付ブランクパネルを使って、素早くお使いのラックを整頓し、見た目を向上

¥2,520 税抜
¥2,772 税込
19インチサーバーラック/キャビネット用ブランクパネル(1U)
BLANKB1
19インチサーバーラック/キャビネット用ブランクパネル(1U)

装置間の隙間を埋め、ラック/キャビネットの外観をすっきりと保つと同時に熱がこもらないように通気性を改善

¥1,472 税抜
¥1,619 税込
19インチサーバーラック/キャビネット用ブランクパネル(2U)
BLANKB2
19インチサーバーラック/キャビネット用ブランクパネル(2U)

装置間の隙間を埋め、ラック/キャビネットの外観をすっきりと保つと同時に熱がこもらないように通気性を改善

¥2,484 税抜
¥2,732 税込