StarTech.com

サーバーラック/キャビネット対応スライドレール 1U/19インチ 奥行調整可能

標準ラックに19インチサーバーまたはネットワークハードウエアをマウント

製品ID: UNIRAILS1U

  • ラックマウント非対応製品のラック設置が簡単
  • 通常のラック棚板とは異なり、1Uの追加ラックスペースを取らずに装置をマウント
  • 通気性に優れたオープンフレーム設計で装置の最適動作温度を保持
  • EIA-310準拠19インチサーバーラック各種をサポート
もっと見る
  • 耐久性に優れた冷延鋼板製レール
  • TAA準拠でGSAスケジュールに対応
  • 取り外し可能なケーブル配線用背面パネル
  • 最大積載量25kg
  • 奥行き調整可能(420mm - 1054mmまで)
  • 複数のマウント用の穴で装置を固定
¥11,614 JPY 税抜
¥12,775 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
U高さ 1U
ケーブル管理 あり
フレームタイプ スチール
性能
Weight Capacity (Stationary) 55.3 lb [25 kg]
物理的特徴
最大取り付け深さ 41.5 in [1054 mm]
最小取り付け深さ 16.5 in [420 mm]
ブラック
製品重量 5.8 lb [2.6 kg]
パッケージ情報
Package Height 3 in [75 mm]
Package Length 19.3 in [49 cm]
Package Width 4.2 in [10.7 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 6.3 lb [2.9 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - ユニバーサルラックレールセット
8 - M5パネルネジ
8 - M5ケージナット
1 - M5レンチ

認証

関連製品

2U 放熱穴付スライド式サーバーラック棚板 奥行き調整可能 耐荷重22.7kg
UNISLDSHF19
2U 放熱穴付スライド式サーバーラック棚板 奥行き調整可能 耐荷重22.7kg

サーバーラック機器にアクセスしやすいスライド式棚板

¥18,954 税抜
¥20,849 税込
1U 伸縮式放熱スリット付きサーバーラック棚板 耐荷重80kg
ADJSHELF
1U 伸縮式放熱スリット付きサーバーラック棚板 耐荷重80kg

耐久性に優れ奥行き調整可能な棚板をサーバーラック/キャビネットに追加

¥21,586 税抜
¥23,744 税込
1U スライド式サーバラックマウント棚板 奥行き559mm 許容荷重25kg
SLIDESHELFD
1U スライド式サーバラックマウント棚板 奥行き559mm 許容荷重25kg

周辺機器や装置にアクセスしやすい頑丈なスライド式棚板をサーバーラックやキャビネットに追加

¥15,676 税抜
¥17,243 税込

別売アクセサリー