Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comケーブルまとめ スパイラルチューブ 1.5m 直径25mm
ケーブルコード オーガナイザー | 拡張式コイルラップ | ケーブル挿入具付属 | ブラック
製品ID: CMSCOILED
ケーブル結束スパイラルチューブ。配線を手軽に整理できるソリューションです。ケーブルに巻きつけてワークスペースをすっきりと保ち、同時にコード類を磨耗から保護します。チューブサイズは以下のようになっています。
- 直径25mm x 長さ1.5m
用途に合わせ、他の直径・長さでもお求めいただけます。
- 直径25mm x 長さ2.5m- CMSCOILED2
- 直径45mm x 長さ1.5m- CMSCOILED3
- 直径45mm x 長さ2.5m- CMSCOILED4
柔軟性と拡張性
柔軟に膨らむ結束チューブには、携帯電話用の細い充電コードから太い電源コードまで、さまざまな太さのケーブルを複数取り込むことができます。ケーブルへのアクセスを確保しながら、見た目の良いスパイラルチューブで結束し、すっきりとしたワークスペースを作ります。オフィス、ロビー、会議室、顧客対応スペースなどの美観を保つソリューションです。
配線の保護
ケーブル類を結束チューブに入れておくと、目隠しになるだけでなく、テレビやデスク下の配線で磨耗を防ぐことができます。
いつでもケーブルの追加と除去が可能
必要に応じてチューブ内部にアクセスし、ケーブルを追加または取り除くことができます。また、必要なポイントで配線の分岐や交換も可能です。
簡単なセットアップ
製品にはケーブルを手早く挿入できるツールがついています。スパイラルチューブに沿ってツールをスライドさせ、ケーブルを中に取り込みます。また、チューブは好きな長さに切って使うこともできます。
再使用可能
丈夫なポリエチレン製のケーブルカバーは、繰り返し使用が可能です。
StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
用途
- オフィスや共有ワークスペースのケーブルを保護し配線を整理
- ロビー、会議室、顧客対応スペースなどで配線をすっきりと整理
製品番号
SYNNEX Japan
ZU20235
UPC Code
065030886772
技術仕様
保証に関する情報 | ||
---|---|---|
保証期間 | 2 Years | |
物理的特徴 | ||
エンクロージャタイプ | Polyethylene | |
色 | ブラック | |
製品幅 | 25.000 | |
製品重量 | 100.000 | |
製品長さ | 59.1 in [150 cm] | |
製品高さ | 25.000 | |
パッケージ情報 | ||
Package Height | 0.2 in [6 mm] | |
Package Length | 9.9 in [252 mm] | |
Package Width | 13 in [330 mm] | |
工場出荷時(パッケージ)重量 | 140.000 | |
箱に含まれているもの | ||
パッケージ内容 | 1 - ケーブル収納カバー | |
1 - ケーブル挿入ツール | ||
1 - クイックスタート ガイド |
関連製品
製品サポート
Manuals
-
CMSCOILED_QSG.pdf
- 言語を選択してください: 英語
データシート
-
CMSCOILED_Datasheet-JA.pdf
- 言語を選択してください: 日本語
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- 言語を選択してください: 英語
-
Declaration of Conformity (DOC)
- 言語を選択してください: 英語
Safety Measures
- 製品に露出した状態の回路基盤が含まれる場合、電源が入っている状態で製品に触らないでください。
- クラス1レーザー製品では、システムが開放状態の場合、レーザー光が照射されています。
- 電源が入っている状態の製品または電線の終端処理を行わないでください。
- 製品の設置やマウントは、使用地域の安全ガイドラインおよび建築基準に従い、有資格の専門業者が行うようにしてください。
- ケーブル(電源ケーブルと充電ケーブルを含む)は、適切な配置と引き回しを行い、電気障害やつまづきの危険性など、安全上のリスクを回避するようにしてください。
* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。