×
Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com StarTech.com
コーナーデスク用パソコンモニター台 高さ調整可能
机上台ラック | 引き出し付き | 最大32インチモニタ対応
製品ID: MONSTNDCORNR
コーナーデスク用モニタライザー。パーティションオフィスやデスクの角にフィットするイノベーティブなデザインで作業スペースを広く使えます。スタンドにコンピュータを置いて画面を目線の高さに引き上げ、快適に作業をしながらデスクスペースを無駄にしないソリューションです。
サイズ32インチ、重さ15kgまでのモニタに対応するコーナースタンドは、デスクやテーブルの角に置いて、スタンド下を収納スペースとして活用できます。モニタ棚の引き出しは、文房具などの収納に便利です。
モニタの高さを調整
本製品は、ライザー脚部を2通りの高さに設定できる設計になっています。7cmまたは10cmの2段階調整でモニタスタンドの高さを変え、ニーズにあった作業環境の設定が可能です。
デスクの整理と省スペース
スタンド下(ライザー脚の間)は、小型ノートパソコンの収納スペースとして最適です。引き出しはペンなどオフィス小物の収納に適しています。すっきりと片付いた作業スペース作りに役立ちます。
シンプルなセットアップ
このPCモニタスタンドは、組立が簡単です。モニタをしっかりと支え、デスクやテーブルの表面を傷つけないゴム脚がついています。StarTech.comでは5年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
用途
- パーティションオフィスやデスクのスペースを最大限に活用
- モニタやプリンタをデスクやテーブルの表面から離して設置し、スペースを有効活用
- ホームオフィスのデスクスペースを広く使えるモニタライザー
製品番号
SYNNEX Japan
ZU201WZ
UPC Code
065030882903
技術仕様
保証に関する情報 | ||
---|---|---|
保証期間 | 5 Years | |
ハードウェア | ||
ケーブル管理 | なし | |
対応ディスプレイ数 | 1 | |
性能 | ||
Maximum Height | 3.9 in [100 mm] | |
Minimum Height | 2.8 in [70 mm] | |
可搬重量 | 33.2 lb [15 kg] | |
最大ディスプレイサイズ | 32in | |
高さ調節 | あり | |
物理的特徴 | ||
エンクロージャタイプ | MDF and Plastic | |
色 | ブラック | |
製品幅 | 10.7 in [27.1 cm] | |
製品重量 | 4.2 lb [1.9 kg] | |
製品長さ | 21.7 in [55 cm] | |
製品高さ | 3.9 in [10 cm] | |
パッケージ情報 | ||
Package Height | 3.9 in [98 mm] | |
Package Length | 23.2 in [59 cm] | |
Package Width | 11.2 in [28.5 cm] | |
工場出荷時(パッケージ)重量 | 5.2 lb [2.4 kg] | |
箱に含まれているもの | ||
パッケージ内容 | 1 - 引き出し付きスタンド面 | |
4 - スタンドライザー | ||
4 - ライザーエクステンダ | ||
4 - ゴム足 | ||
1 - クイックスタートガイド |
関連製品
製品サポート
Manuals
-
MONSTNDCORNR_QSG.pdf
- 言語を選択してください: 英語
データシート
-
MONSTNDCORNR_Datasheet-JA.pdf
- 言語を選択してください: 日本語
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- 言語を選択してください: 英語
-
Declaration of Conformity (DOC)
- 言語を選択してください: 英語
Safety Measures
- 製品に露出した状態の回路基盤が含まれる場合、電源が入っている状態で製品に触らないでください。
- クラス1レーザー製品では、システムが開放状態の場合、レーザー光が照射されています。
- 電源が入っている状態の製品または電線の終端処理を行わないでください。
- 製品の設置やマウントは、使用地域の安全ガイドラインおよび建築基準に従い、有資格の専門業者が行うようにしてください。
- ケーブル(電源ケーブルと充電ケーブルを含む)は、適切な配置と引き回しを行い、電気障害やつまづきの危険性など、安全上のリスクを回避するようにしてください。
* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。