StarTech.com

アーム式テレビ壁掛け金具 シングルアームタイプ

モニタを壁面に固定して省スペースを実現。調整可能なスイベルマウントで快適に作業

製品ID: ARMWALLS

  • モニタやフラットスクリーンTVを壁面に設置し、画面を共有しながらスペースを有効に活用
  • 13インチから27インチ、15kgまでのモニタに対応
  • アーム可動範囲:195mm
もっと見る
  • +/- 90°の旋回が可能なピボット式アームでビュー角度の調整に高い柔軟性を提供
  • 上下方向の角度調整が簡単にできる+/- 45°のチルト機能
  • スライド式ウォールプレートで簡単設置
  • VESA規格対応モニタをサポート:75x75、100x100
  • ケーブル管理
¥6,222 JPY 税抜
¥6,844 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 5 Years
ハードウェア
VESA取り付け穴パターン 75x75 mm
100x100 mm
ケーブル管理 あり
取り付けオプション 壁面
多関節アーム なし
対応ディスプレイ数 1
性能
Fits Curved Display あり
Fits UltraWide Displays あり
Minimum Display Size 13インチ
スイベル / ピボット +/- 90°
チルト + 45° / - 45°
ディスプレイ回転
可搬重量 33.2 lb [15 kg]
最大ディスプレイサイズ 34"
最大延長時のアーム長さ 7.7 in [195 mm]
高さ調節 なし
物理的特徴
エンクロージャタイプ アルミ
ブラック
製品幅 6.1 in [15.4 cm]
製品重量 17 oz [482 g]
製品長さ 7.7 in [19.5 cm]
製品高さ 4.7 in [11.9 cm]
パッケージ情報
Package Height 2.4 in [60 mm]
Package Length 9.5 in [24.1 cm]
Package Width 5.9 in [15.1 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 1.7 lb [0.8 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - ディスプレイアーム
1 - 取り付けプレート
1 - 2.5mm 六角キー
1 - 4mm 六角レンチ
1 - 5mm 六角レンチ
1 - セットネジ
4 - M4x14mm ネジ
4 - M5x14mm ネジ
2 - ネジ
2 - ウォールネジ
1 - 取扱説明書

認証

関連製品

アーム式テレビ壁掛け金具 シングルアームタイプ
ARMWALLDS
アーム式テレビ壁掛け金具 シングルアームタイプ

モニタを壁面に設定してスペースを有効活用。旋回可能な延長アームでビュー角度を自由に設定

¥6,897 税抜
¥7,586 税込
テレビ壁掛け金具
ARMWALL
テレビ壁掛け金具

モニタをマウントしてスペースを有効に活用。ピボット式のウォールマウントで簡単に位置を調整

¥4,551 税抜
¥5,006 税込