StarTech.com

スタンディングデスク疲労軽減マット 足裏マッサージ用凸凹形状

足裏マッサージ機能付き作業マット | 66cm x 74cm | 3D形状クッション| 凹凸形状マッサージバー

製品ID: STSMATC

  • 考え抜かれた形状のエルゴノミクス疲労軽減マットで立ち仕事中の動きを促進
  • マッサージバー、中央突起、外周隆起で足裏を刺激できるプレミアム立体設計
  • 立ち姿勢での仕事を快適にする厚手のポリエチレン製クッション
もっと見る
  • 大型疲労軽減マット(66cm x 74cm)
  • 片足で動かせるマット
¥18,320 JPY 税抜
¥20,152 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
性能
立体設計 マッサージバー、中央突起、外周隆起で足裏を刺激
物理的特徴
ブラック
製品幅 28.7 in [730 mm]
製品重量 120 oz [3400 g]
製品長さ 25.8 in [655 mm]
製品高さ 2.8 in [70 mm]
パッケージ情報
Package Height 3.3 in [85 mm]
Package Length 29.7 in [755 mm]
Package Width 27 in [685 mm]
工場出荷時(パッケージ)重量 9.3 lb [4.2 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 疲労軽減マット
1 - クイックスタート ガイド

認証