StarTech.com

タブレット用スタンド 盗難防止ロック付き デスクや壁面への設置に対応

盗難防止機構付きタブレットホルダー | 9.7インチタブレット専用 | スチール構造

製品ID: SECTBLTPOS

  • iPadその他9.7インチタブレットをホルダーに固定
  • 固定したタブレットをロック。POS用途に最適
  • ホルダー底部から充電ケーブルを通しタブレットに給電
  • 安定性と保護機能を提供するソリッドスチール製
  • デスク、テーブル、壁面に固定
¥17,501 JPY 税抜
¥19,251 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 5 Years
ハードウェア
VESA取り付け穴パターン 100x100 mm
性能
Maximum Tablet Thickness 0.5 in [13 mm]
ディスプレイ回転 360°
最大ディスプレイサイズ 9.7"
物理的特徴
エンクロージャタイプ スチール
ブラック
製品幅 12.3 in [31.2 cm]
製品重量 2.4 lb [1.1 kg]
製品長さ 7.6 in [19.2 cm]
製品高さ 7.9 in [20.1 cm]
パッケージ情報
Package Height 6.5 in [16.6 cm]
Package Length 9.2 in [23.3 cm]
Package Width 13.6 in [34.6 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 5.2 lb [2.4 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - フロントプレート
1 - リアプレート
2 - キー
1 - 2.5 mm 六角レンチ
4 - M4*8mm 六角ねじ
3 - 5*20 セルフタッピンねじ
3 - 15.4*5*2t フラットワッシャー
2 - 35*1t フラットワッシャー
8 - 45x15x2 mm EVAパッド
4 - 19x16x3 mm EVAパッド
2 - 25x100x15 mm EVA パッド
2 - 12x100x15 mm EVAパッド
4 - 12.7*2mm 樹脂パッド
1 - 取り付け金具
1 - 取扱説明書

認証

別売アクセサリー