StarTech.com

シングルモニタ・ディスプレイアーム+ノートパソコンアームスタンド 多関節アーム ワンタッチ高さ調整機能

デスクからノートパソコンを持ち上げ、仕事がはかどるデュアルディスプレイのワークスペースを設定

製品ID: ARMUNONB

  • モニタとノートパソコンをデスクから持ち上げてデスクスペースを最適化
  • ノートパソコン搭載スクリーンをセカンダリディスプレイとしてデュアルモニタ設定に統合
  • 簡単なディスプレイ調整で快適な作業環境を確保
もっと見る
  • 15インチから27インチのモニタに対応(耐荷重8Kg)
  • 8Kgまでのノートパソコンに対応
¥20,903 JPY 税抜
¥22,575 JPY 税込

概要

ノートパソコン スタンド付きシングルモニタ アーム。ノートパソコンのスクリーンをセカンダリディスプレイとして使用し、大きなコストをかけずに便利なデュアルモニタ ワークスペースを設定します。ノートパソコンをデスクから持ち上げるスタンドが付いており、外付けディスプレイとシームレスに配置することができます。

ノートパソコンをセカンダリディスプレイとして使用するデュアルモニタ設定

ノートパソコンの高さを調節できるトレイで、外付けモニタと並べてスクリーン2面を配置できるため、2台目の外付けモニタを購入しなくても、デュアルモニタ設定が可能になります。ノートパソコンの搭載スクリーンを活用して作業効率のアップにつなげることができます。

ARMUNONBを使用してマウントしたモニタとノートパソコン

2面モニタがあると、スクリーンスペースが増えマルチタスクが容易になり、作業効率が向上します。参照資料を1台のモニタに表示し、別の1台で作業をするなど、文書を頻繁に切り替える手間がなく、仕事がはかどります。このLCDアームは、縦横の回転に対応しており、スクロールせずに長いページや大きなコードブロックを表示することができます。

人間工学(エルゴノミクス)に基づいたデュアルディスプレイ環境

このモニタアームは、複数軸によるフル稼動域に対応しており、モニタ/ノートパソコンの距離、チルト、回転を変更して視野角度の調整が可能です。また、高さ調節はスプリング式を採用しており、操作が簡単です。個人のニーズに合わせ調整可能な、疲れにくい作業環境の設定に役立ちます。

デスクスペースの有効活用

柔軟性に優れたこのモニタアームは、ノートパソコンとモニタをデスクから持ち上げ、デスク上にハードウエアを置いたり、書類を広げたりできるスペースを作ります。

このモニタアームを使用すると、少ないスペースに必要な機器をすべて設置できるので、間仕切りデスクなど小さな作業環境に適しています。

また、モニタアームとノートパソコン、ドッキングステーション、キーボードとマウスを組み合わせて快適なオフィス向けホットデスクを設定したり、同じ設定を家庭でも適用することができます。外出が多いビジネストラベラーに最適なソリューションとなります。

このモニタアームは、15インチから27インチのディスプレイに対応し、最大荷重は8kgとなっています。ケーブル結束クリップがついており、デスクをすっきりと保ちます。ノートパソコンスタンドの耐荷重も8kgとなっており、こちらにも独自のケーブル結束クリップがついています。

StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

用途

ディスプレイ1台とノートパソコンをデスクやテーブルの端にマウント。幅広い調整に対応

ノートパソコンと外付けモニタを統合してデュアルモニタ作業環境を実現

ディスプレイとノートパソコンをデスクから持ち上げ、最適な視野角度に調整

ウェブデザインやプログラミング業務でモニタを縦長の向きに回転

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
VESA取り付け穴パターン 75x75 mm
100x100 mm
取り付けオプション デスククランプ
壁取り付け可能 なし
多関節アーム あり
対応ディスプレイ数 1
性能
Laptop Arm Extension 15 in [381 mm]
Minimum Display Size 15in
スイベル / ピボット ディスプレイ180°回転
チルト -90° / +85°
ディスプレイ回転 360°
ノートパソコントレイ チルト 90° tilt from horizontal to vertical
取付け面厚さ 90 mm
可搬重量 17.6 lb [8 kg]
最大ディスプレイサイズ 27in
最大延長時のアーム長さ 22 in [558.7 mm]
特記 / 必要条件
注意 ノートパソコントレイアームの最大延長距離は、ポールからトレイの中央までの計測した値です。
物理的特徴
エンクロージャタイプ アルミ
ノートパソコントレイ 幅 12.6 in [320 mm]
ノートパソコントレイ 高さ 9.4 in [240 mm]
ブラック
製品幅 11.8 in [300 mm]
製品重量 6.1 lb [2.8 kg]
製品高さ 7.9 in [200 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 13.5 lb [6.1 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - スイベル アーム
1 - 延長アーム
1 - ノートパソコントレイ
1 - スプリング式アーム
1 - ポールとクランプ
4 - M4x12 ネジ
4 - M4x30 ネジ
4 - M5x12ネジ
1 - M6x25ネジ
4 - M5ナット
1 - M3 六角棒レンチ
1 - M5 六角レンチ
4 - スペーサー
1 - 高さ調節リング
1 - ケーブル結束クリップ(ポール)
2 - ケーブル結束クリップ(ノートパソコンアーム)
4 - ゴムパッド
1 - プラスチック キャップ
1 - 取扱説明書

認証

関連製品

シングル液晶ディスプレイ・モニターアーム 多関節型 スリムタイプ
ARMSLIM
シングル液晶ディスプレイ・モニターアーム 多関節型 スリムタイプ

ディスプレイをデスク面またはグロメット穴を使ってマウント。スプリング式高さ調整、ケーブル結束機能付き

¥19,716 税抜
¥21,293 税込
シングル液晶ディスプレイ・モニターアーム 多関節型
ARMPIVOTE
シングル液晶ディスプレイ・モニターアーム 多関節型

デスクにディスプレイをクランプ式、またはグロメット式で固定。ガススプリング式の高さ調節とケーブル整理に対応

¥13,612 税抜
¥14,700 税込

別売アクセサリー