Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com薄型テレビ天吊り金具 フラットディスプレイ用シーリングマウント ポール長さ調整幅500mm 32インチから70インチに対応できる天吊りハンガー
ポール長、チルト、パンを調整してフラットパネルテレビを天井の見やすい位置に設置
製品ID: FLATPNLCEIL
- 32インチから70インチまでのフラットスクリーンTVを天井から吊るして省スペースを実現
- 平面または傾斜のある天井で+/- 60°の回転調整が可能なシーリングマウント
- 耐荷重50kgの頑丈なスチール製ディスプレイハンガー
- セットアップが簡単なフック&マウント設計。次のVESA規格に対応: 200x200mm、300x300mm、400x200mm、400x400mm、600x400mm
- 1060mmから1560mmまで調整可能なポール長
- +/-180°の回転に対応する延長ポールで最適なビュー角度に調整
- 下向き25°のチルトで理想的なビュー角度に調整
概要
フラットスクリーンTVを天井から吊り下げ、理想的なビュー位置に設定できるシーリングマウント。70インチまでのVESA規格準拠テレビに対応する堅牢なスチール製マウントです。天井からの距離、チルトやパンを変更して見やすいアングルに簡単に調整できます。
人目を集める場所にテレビを設置しながら省スペースを実現
本製品は、デスクやフロアのスペースを取らずに、フラットパネルLCD/LED/プラズマTVを見やすいエリアに設置できる天井用TVマウントです。オフィスの会議室、ホテルのロビー、レストラン、バー、ミーティングスペースでの使用に最適です。32インチから70インチのディスプレイに対応し、最大50kgまでの各種TVに幅広く対応します。ケーブルはポールの中を通せるので、目立たないように配線することができます。
天井からの距離を調整
ディスプレイを天井から離して調整できる伸縮式ポールで、異なる天井高さに対応可能です。丈夫なスチール製のポールは最大で1560mmまで伸ばせるため、商業施設によくあるドロップシーリングで便利に使えます。天井を起点とした伸縮範囲は1060mmから1560mmとなっており、500mmの高さ調節が可能です。
天井タイプに合わせたマウント回転
このLCD天吊り金具は、さまざまなタイプの天井で使えるようになっています。回転機能もついており、 平面天井だけでなく60°までの傾斜天井にも対応、+/-180°の回転で、見やすいディスプレイ設置が可能です。
理想的なビューアングルに調整
フラットスクリーンTVを下向きに傾け(最大-25°)、視聴者から最も見やすく快適なビュー角度に調整可能です。360°のパン(振り)にも対応しており、選択した方向から簡単にセットアップできます。
簡単セットアップでしっかり固定
この薄型フラットディスプレイハンガーは、簡単にセットアップできるフック&マウント設計を採用しています。フック一体型の縦型ブラケットをテレビの背面に取り付け、そのまま横型ブラケットに引っ掛けるだけでインストール完了です。ケーブル結束機能もついており、配線が目立たない設置が可能です。
StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
用途
会議室、ロビー、講堂、教室、ミーティングスペースなどでフラットスクリーンTVを天井に固定して使用
ホテル、レストラン、その他の商用施設でゲストに情報と娯楽を提供
ホームシアターで壁面とデスクの省スペースを実現
技術仕様
製品番号 | ||
---|---|---|
Synnex Infotec | ZU201AJ | |
UPC Code | 065030865470 |
保証に関する情報 | ||
---|---|---|
保証期間 | 2 Years | |
ハードウェア | ||
VESA取り付け穴パターン | 200x200 mm | |
300x300 mm | ||
400x200 mm | ||
400x400 mm | ||
600x400 mm | ||
ケーブル管理 | あり | |
取り付けオプション | 天吊り | |
壁取り付け可能 | なし | |
対応ディスプレイ数 | 1 | |
性能 | ||
Anti-theft | なし | |
Maximum Height | 19.7 in [500 mm] | |
Minimum Display Size | 32" | |
Video Wall | なし | |
スイベル / ピボット | +/- 180° | |
チルト | +0° / -25° | |
ディスプレイ回転 | 360° | |
可搬重量 | 110.5 lb [50 kg] | |
最大ディスプレイサイズ | 70" | |
高さ調節 | あり | |
物理的特徴 | ||
色 | ブラック | |
製品幅 | 18.9 in [480 mm] | |
製品重量 | 277.1 oz [7850 g] | |
製品長さ | 0.8 in [20 mm] | |
製品高さ | 61.4 in [1560 mm] | |
パッケージ情報 | ||
工場出荷時(パッケージ)重量 | 277.1 oz [7850 g] | |
箱に含まれているもの | ||
パッケージ内容 | 1 - 天井マウント&ポール | |
1 - 延長ポール | ||
2 - 縦方向ブラケット | ||
1 - 横方向ブラケット | ||
2 - ボルト | ||
2 - ナット | ||
1 - M13レンチ | ||
1 - M5 六角レンチ | ||
1 - 取り付けテンプレート | ||
4 - M5x14mm ネジ | ||
4 - M6x14mm ネジ | ||
4 - M8x30mm ネジ | ||
4 - M6x30mm ネジ | ||
4 - M8x50mm ネジ | ||
4 - ワッシャ | ||
8 - ショートスペーサー | ||
8 - ロングスペーサー | ||
4 - 6.3x55mm ネジ | ||
4 - コンクリートアンカー | ||
4 - フラットワッシャー | ||
1 - 取扱説明書 |
製品サポート
ドライバ&ダウンロード
ダイアグラム
ユーザマニュアル
Compliance Letter(s):
データシート
* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。