USB-C Videoadaptrar

Även om din USB-C™ utrustade bärbara/stationära dator eller surfplatta inte har de videoanslutningar som du behöver gör våra USB Type-C™ videoadaptrar det enkelt att förlänga din skärm till en VGA-, DisplayPort- eller HDMI-skärm.

Vårt urval av USB Type-C videoadaptrar erbjuder funktioner såsom:

  • Snabb genomströmning för smidig videoutmatning
  • Kompakt och lätt konstruktion för en portabel men ändå kraftfull extern videolösning
  • Stöd för HD (1080p) eller 4K videoutmatning, för videointensiva tillämpningar
1-10 av 72 resultant
USB-C till DisplayPort-adapter - 4K 60 Hz
CDP2DP
USB-C till DisplayPort-adapter - 4K 60 Hz

Anslut din bärbara dator med USB Type-C till en DisplayPort-skärm

34,99 € exkl. moms
43,74 € inkl. moms
1,8 m USB-C till DisplayPort-kabel - 4K 60 Hz - Svart
CDP2DPMM6B
1,8 m USB-C till DisplayPort-kabel - 4K 60 Hz - Svart

USB Type-C™-videoadapterkabel | Thunderbolt™ 3-kompatibel

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms
USB-C Multiport Video-adapter - 4-i-1 - 95W Power Delivery - Rymdgrå
CDPVDHMDPDP
USB-C Multiport Video-adapter - 4-i-1 - 95W Power Delivery - Rymdgrå

USB-C™ till VGA-, DVI-, HDMI- eller mDP-reseadapter | Aluminum| 4K 60Hz Omlindningsbar kabel

131,99 € exkl. moms
164,99 € inkl. moms
2 m USB-C till DisplayPort 1.2-kabel - dubbelriktad
CDP2DP2MBD
2 m USB-C till DisplayPort 1.2-kabel - dubbelriktad

USB Type-C™ kabeladapter | 4K 60Hz | Thunderbolt 3™

39,99 € exkl. moms
49,99 € inkl. moms
USB-C till DisplayPort-kabeladapter - 1 m - 4K vid 60 Hz
CDP2DPMM1MB
USB-C till DisplayPort-kabeladapter - 1 m - 4K vid 60 Hz

Slipp trassel genom att ansluta din USB-C-dator direkt till en DP-skärm utan extra adaptrar

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms
USB-C till HDMI-adapter - 4K 60 Hz
CDP2HD4K60
USB-C till HDMI-adapter - 4K 60 Hz

Anslut din MacBook, ChromeBook eller annan bärbar USB Type-C-dator till en Ultra HD 60 Hz-skärm eller -projektor

39,99 € exkl. moms
49,99 € inkl. moms
USB-C- till VGA-adapter
CDP2VGA
USB-C- till VGA-adapter

Anslut din MacBook, Chromebook™ eller bärbara dator med USB-C till en VGA-skärm eller -projektor

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms
4-i-1 USB-C-videoadapter med flera portar - aluminium - 4K 30Hz - silver
CDPVGDVHDMDP
4-i-1 USB-C-videoadapter med flera portar - aluminium - 4K 30Hz - silver

USB Type-C™ till VGA-, DVI-, HDMI- eller mDP-reseadapter | Omlindningsbar kabel

106,99 € exkl. moms
133,74 € inkl. moms
1 m USB-C till DisplayPort 1.2-kabel - dubbelriktad
CDP2DP1MBD
1 m USB-C till DisplayPort 1.2-kabel - dubbelriktad

USB Type-C™ kabeladapter | 4K 60Hz | Thunderbolt 3™

36,99 € exkl. moms
46,24 € inkl. moms
Bärbar USB-C till HDMI-adapter med snabbkopplingsnyckelring
CDP2HDFC
Bärbar USB-C till HDMI-adapter med snabbkopplingsnyckelring

USB Type-C™-video-konverterare | 4K 30Hz | Inbyggd flexibel kabel | Mac och Windows®

31,99 € exkl. moms
39,99 € inkl. moms
1 3 4 5 ... 8
Visa alla