USB-C Videoadaptrar

Även om din USB-C™ utrustade bärbara/stationära dator eller surfplatta inte har de videoanslutningar som du behöver gör våra USB Type-C™ videoadaptrar det enkelt att förlänga din skärm till en VGA-, DisplayPort- eller HDMI-skärm.

Vårt urval av USB Type-C videoadaptrar erbjuder funktioner såsom:

  • Snabb genomströmning för smidig videoutmatning
  • Kompakt och lätt konstruktion för en portabel men ändå kraftfull extern videolösning
  • Stöd för HD (1080p) eller 4K videoutmatning, för videointensiva tillämpningar
21-30 av 70 resultant
USB-C- till VGA-adapter - vit
CDP2VGAW
USB-C- till VGA-adapter - vit

Anslut din MacBook, Chromebook eller bärbara dator med USB Type-C till en VGA-skärm eller -projektor

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms
1 m USB-C till DVI-kabel - 1920 x 1200 - Svart
CDP2DVIMM1MB
1 m USB-C till DVI-kabel - 1920 x 1200 - Svart

USB Type-C™ till DVI-kabeladapter | Thunderbolt™ 3-kompatibel

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms
USB-C till HDMI-adapter - vit - 4K 60 Hz
CDP2HD4K60W
USB-C till HDMI-adapter - vit - 4K 60 Hz

Anslut din bärbara USB Type-C-dator till en Ultra HD 60 Hz-skärm eller -projektor

41,99 € exkl. moms
52,49 € inkl. moms
2 m USB-C till DVI-kabel - 1920 x 1200 - Svart
CDP2DVIMM2MB
2 m USB-C till DVI-kabel - 1920 x 1200 - Svart

USB Type-C™ till DVI-kabeladapter | Thunderbolt™ 3-kompatibel

48,99 € exkl. moms
61,24 € inkl. moms
MST-hubb med två portar för USB-C till HDMI - 4K 30 Hz
MSTCDP122HD
MST-hubb med två portar för USB-C till HDMI - 4K 30 Hz

Adapter för dubbelskärm | Windows® | Kompatibel med Thunderbolt™ 3

114,99 € exkl. moms
143,74 € inkl. moms
USB-C- till DVI-adapter - vit
CDP2DVIW
USB-C- till DVI-adapter - vit

Anslut din MacBook, ChromeBook™ eller bärbara dator med USB-C till en DVI-skärm eller -projektor

40,99 € exkl. moms
51,24 € inkl. moms
USB-C till 4K HDMI-adapter med USB Power Delivery - 60W - Svart
CDP2HDUCP
USB-C till 4K HDMI-adapter med USB Power Delivery - 60W - Svart

USB Type C till HDMI-adapter | Thunderbolt 3-kompatibel | 4K 60 Hz

51,99 € exkl. moms
64,99 € inkl. moms
USB-C till VGA- och HDMI-adapter - 2-i-1 - 4K 30 Hz - rymdgrå
CDP2HDVGA
USB-C till VGA- och HDMI-adapter - 2-i-1 - 4K 30 Hz - rymdgrå

USB-C ™-adapter för flera portar | Aluminium | 15,24 cm inbyggd kabel

61,99 € exkl. moms
77,49 € inkl. moms
USB-C till HDMI-adapter med 4K 30 Hz - Vit
CDP2HDW
USB-C till HDMI-adapter med 4K 30 Hz - Vit

USB Type-C™ till HDMI-konverterare | Thunderbolt™ 3-kompatibel | DP alt-läge

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms
1m USB-C till HDMI-kabel - 4K vid 60Hz - Svart
CDP2HD1MBNL
1m USB-C till HDMI-kabel - 4K vid 60Hz - Svart

Slipp trassel genom att ansluta din USB Type-C-dator direkt till en HDMI-skärm utan extra adaptrar

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms