StarTech.com

91 cm höghastighets HDMI-kabel för panelmontering - F/M

Låter en HDMI®-anslutning monteras på en säker och lättåtkomlig panel.

Produkt ID: HDMIPNLFM3

  • Panelmonteringskontakt för inbäddade installationer
10,99 € EUR exkl. moms
13,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Brandteknisk klass CMG-klass (General Purpose)
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kontakt(er)
Connector A 1 - HDMI (19-stifts) Hona
Connector B 1 - HDMI (19-stifts) Hane
Miljö
Drifttemperatur 5°C - 70°C
Förvaringstemperatur -10°C - 80°C
Luftfuktighet 0-85 %
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 0.9 m [3 ft]
Produktbredd 20.000
Produkthöjd 10.000
Produktlängd 0.9 m [3 ft]
Produktvikt 79 g [2.8 oz]
Tråddimension 28 AWG
Yttre kabeldiameter 6.5 mm [0.3 in]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 84 g [3 oz]
Package Height 0.5 mm [0 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 91 cm standard HDMI®-kabel för panelmontering - F/M

Certifikat

Relaterade produkter

DisplayPort® Video Extension Cable - M/F - 6ft
DPEXT6L
6 ft DisplayPort Video Extension Cable - M/F

Extend the reach of your DisplayPort devices by 6ft

31,99 € exkl. moms
39,99 € inkl. moms
30 cm panelmontering USB-kabel A till A - F/M
USBPNLAFAM1
30 cm panelmontering USB-kabel A till A - F/M

Lägg till en extra panelmonterad USB-anslutning till en PC eller faceplate

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms
30 cm USB-panelmonteringskabel – USB-A till moderkortshuvudkabel F/F
USBPNLAFHD1
30 cm USB-panelmonteringskabel – USB-A till moderkortshuvudkabel F/F

Anslut en panelmonterbar USB-port till ditt moderkortshuvud.

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms
30 cm panelmontering USB-kabel B till B - F/M
USBPNLBFBM1
30 cm panelmontering USB-kabel B till B - F/M

För egna USB-lösningar; låter USB-anslutningen monteras på en säker och lättillgänglig panel

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms
DisplayPort® Panel Mount Cable - F/M - 3ft
DPPNLFM3
3ft DisplayPort Panel Mount Cable - F/M

Allows a DisplayPort connection to be mounted on a secure easily accessible panel.

17,99 € exkl. moms
22,49 € inkl. moms

Tillbehör