StarTech.com

15 cm 4-stifts Molex till vänstervinklad SATA-strömkabeladapter

Strömsätt en SATA-hårddisk via en konventionell LP4-strömanslutning

Produkt ID: SATAPOWADPL

  • 1x molexkontakt (LP4)
  • 1x vänstervinklad (90 grader) SATA-elkontakt
  • Ger 15 cm kabellängd
2,99 € EUR exkl. moms
3,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Kontakt(er)
Connector A 1 - LP4 (4 pin; Large Drive Power) Hane
Connector B 1 - SATA-ström (15-stifts) Honuttag
Utseende
Kabellängd 152.4 mm [6 in]
Kontakttyp Vänstervinklad
Produktbredd 24.600
Produkthöjd 21.600
Produktlängd 152.4 mm [6 in]
Produktvikt 15 g [0.5 oz]
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 23 g [0.8 oz]
Package Height 220 mm [8.7 in]
Package Length 0.1 cm [0 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 15 cm 4-stifts LP till vänstervinklad SATA-strömkabeladapter

Certifikat

Relaterade produkter

6in 4 Pin LP4 to Right Angle SATA Power Cable Adapter
SATAPOWADAPR
6in 4 Pin LP4 to Right Angle SATA Power Cable Adapter

Power a Serial ATA hard drive from a conventional LP4 power supply connection

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms
15 cm 4-stifts LP4 till SATA-strömkabeladapter
SATAPOWADAP
15 cm 4-stifts LP4 till SATA-strömkabeladapter

Strömförsörj en seriell ATA-hårddisk från en konventionell strömkälla med LP4-anslutning

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms
6in LP4 to LP4 SATA Power Y Cable Adapter
PYO1LP4SATA
6in LP4 to LP4 SATA Power Y Cable Adapter

Power a SATA device and an LP4 device from a single LP4 power supply connector

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms
30 cm LP4 till 2x SATA ström Y-kabeladapter
PYO2LP4SATA
30 cm LP4 till 2x SATA ström Y-kabeladapter

Använd två SATA-enheter med en enda LP4-strömkontakt.

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms