StarTech.com

6in Latching SATA Power Y Splitter Cable Adapter - M/F

Add an extra SATA power outlet to your PC Power Supply

Produkt ID: PYO2LSATA

  • 1x SATA Power Plug
  • 2x SATA Power Receptacles
  • Compatible with both 3.5" and 2.5" SATA hard drives
4,99 € EUR exkl. moms
6,24 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kontakt(er)
Connector A 1 - SATA-ström (15-stifts) Kontakt
Connector B 2 - SATA-ström (15-stifts) Med lås Honuttag
Utseende
Kabellängd 152.4 mm [6 in]
Produktlängd 152.4 mm [6 in]
Produktvikt 25 g [0.9 oz]
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 30 g [1.1 oz]
Package Height 8 mm [0.3 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 6in Latching SATA Power Y Splitter Cable Adapter - M/F

Certifikat

Relaterade produkter

15 cm SATA ström Y-splitterkabeladapter – M/F
PYO2SATA
15 cm SATA ström Y-splitterkabeladapter – M/F

Lägg till ett extra SATA strömuttag till ditt nätaggregat

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms