Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comFiberoptisk kabel - multiläge duplex 50/125 - LSZH - LC/LC - 10 m
Anslut fibernätverksenheter för snabba överföringar med halogenfri kabel
Produkt ID: 50FIBLCLC10
- Immun mot elektriska störningar
- OM2 (50/125) 500 MHz fiber i multiläge
- LSZH-kabelhölje (Low-Smoke, Zero-Halogen)
- Försämrad dämpning motsvarar eller överstiger industristandard
Inte tillgängligt
Kan finnas hos partners
Från en partner
Support
Överblick
Den 50FIBLCST10 10 m halogenfria LC-till-LC-fiberkabeln har 50/125 µm fiber för snabba dataöverföringar över Gigabit Ethernet och fiberkanalsnätverk, med stöd för duplex multiläge.
Denna LC-LC-patchkabel har ett flamskyddat LSZH-hölje (Low-Smoke, Zero-Halogen) för att garantera minimal rök, giftighet och korrosion vid exponering för hög värme vid brand. Idealisk för industrier, kontor och skolor samt bostäder där man måste ha byggnormer i åtanke.
Varje fiberpatchkabel med duplex 50/125 (OM2) och multiläge är individuellt testad och certifierad att vara inom gränserna för acceptabel dämpning för garanterad kompatibilitet och 100 % pålitlighet och täcks av vår livstidsgaranti.
Fördelarna med StarTech.com
- Halogenfri kabel för installationer med begränsande byggnormer
- Snabba överföringar med hög bandbredd över Gigabit Ethernet/fiberkanalsnätverk
- Motståndskraftig mot drag, uttänjningar och stötar vid kabelinstallationer och underhåll
Användning
Perfekt lösning för dataapplikationer som kräver hög hastighet för dataöverföring
Bredbandssystem
Telekommunikation/datakommunikation
Används för långdistansnätverk med nödvändig data
Tekniska specifikationer
Produktnummer | ||
---|---|---|
Ingram Micro Sweden | V931654 | |
UPC Code | 065030802901 |
Information om garanti | ||
---|---|---|
Garanti | Lifetime | |
Hårdvara | ||
Brandteknisk klass | LSZH-klassad (Low Smoke Zero Halogen) | |
Fiberstorlek | 50/125 | |
Prestanda | ||
Fiberklassificering | OM2 | |
Fibertyp | Multiläge | |
Kabelklassificering | 1Gbps / 10Gbps | |
Maximal dataöverföringshastighet | 10Gbps | |
Kontakt(er) | ||
Connector A | 1 - Fiberoptisk LC duplex Hane | |
Connector B | 1 - Fiberoptisk LC duplex Hane | |
Utseende | ||
Färg | Orange | |
Kabellängd | 10 m [32.8 ft] | |
Produktlängd | 10 m [32.8 ft] | |
Produktvikt | 0.1 kg [0.2 lb] | |
Förpackning | ||
Fraktvikt (förpackning) | 0.1 kg [0.2 lb] | |
Vad det är i lådan | ||
Ingår i paketet | 1 - 10 m 50/125 multiläges Duplex-fiberpatchkabel LC – LC |
Relaterade produkter
Fiber Optic Cable - Multimode Duplex 50/125 - LSZH - LC/LC - 1 m
Connect fiber network devices for high-speed transfers with LSZH rated cable
Fiber Optic Cable - Multimode Duplex 50/125 - LSZH - LC/LC - 2 m
Connect fiber network devices for high-speed transfers with LSZH rated cable
Fiberoptisk kabel - multiläge duplex 50/125 - LSZH - LC/LC - 3 m
Anslut fibernätverksenheter för snabba överföringar med halogenfri kabel
Fiberoptisk kabel - multiläge duplex 50/125 - LSZH - LC/LC - 5 m
Anslut fibernätverksenheter för snabba överföringar med halogenfri kabel
Produktsupport
Drivrutiner & hämtningsbara filer
Compliance Letter(s):
Specifikation(er)
- 50FIBLCLC10_Datasheet-SV.pdf
Svenska
Vanliga frågor
Before You Buy
Different optical cables are needed for different applications. Before you select a cable to interconnect fiber devices, make sure that the following things match:
-
Mode: Single Mode or Multi Mode.
-
Wavelength: For example, 850 nm, 1310 nm, or 1550 nm.
Note: The above properties cannot be converted or changed by a cable.
When you select a cable, make sure that the cable ends (for example, LC, SC, ST, or MT) match the fiber media devices.
Simplex and duplex ends are available for most connector types. Simplex cables have the connectors separate, where duplex cables have the transmit (TX) and receive (RX) connectors joined together. StarTech.com fiber media devices are compatible with simplex and duplex connectors.
It does not matter which diameter or OM classification the cable uses, as long as it meets the mode requirement.
Fiber media converters can be used to convert a standard Ethernet connection to a standard fiber connection, or can be used to extend a copper Ethernet network. When you use fiber media converters to extend a copper Ethernet network, make sure that the same fiber standards are being used on either end of the fiber network.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
UPC and APC are fiber cable connector types. UPC (Ultra Physical Contact) connectors have a fiber connector end face that has been polished to be dome-shaped. This results in light that can be reflected straight back to the source.
APC (Angled Physical Contact) connectors have a fiber connector end face that has been polished at an eight degree angle. This results in a reduced amount of light that is reflected between the two connected fibers.
StarTech.com fiber cables use UPC connectors.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
Problemsökning
When you troubleshoot issues with a network cable, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:
-
Network devices
-
Network cables
To test your setup components, try the following:
-
Use the network devices and network cables in another setup to see if the problem is with the components or the setup.
-
Use different network devices and network cables in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.
When you test your cables, it is recommended that you do the following:
-
Test each cable individually.
-
Use short cables when you are testing.
When you test the network devices and network cables, make sure that the link LEDs (if present) turn on for both of the devices. This indicates basic network connectivity between the network devices. You also need to determine if your devices need a straight through or a crossover cable. For more information about straight through and crossover cables, see the following FAQ: http://www.startech.com/faq/network_cables_straight_through_vs_crossover
If the link LEDs are not illuminated or there are not any LEDs present, you will need to troubleshoot your devices. Alternatively, you can also use a network cable tester, such as the REMOTETEST or LANTESTPRO.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.