StarTech.com

Modulär Cat 6 RJ45-kontakt för solidtråd - 50-pack

Produkt ID: CRJ45C6SOL50

  • Låter dig enkelt avsluta Cat 6-kabeln vid exakt rätt längd
  • Designad att passa alla Cat 6-patchkablar
21,99 € EUR exkl. moms
27,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 1 - RJ-45 Hane
Utseende
Färg Klar
Produktvikt 62 g [2.2 oz]
Förpackning
Förpackningsantal 50
Fraktvikt (förpackning) 67 g [2.4 oz]
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Modulär Cat 6 RJ45-kontakt för solidtråd - 50-pack

Certifikat