StarTech.com
Ny

2 m USB-C-kabel - svart 

Slitstark USB 2.0 Type C-kabel | Aramidfiber | EMI-skydd | TPE-kabelhölje  

Produkt ID: RUSB2CC2MB

  • Ladda dina enheter med en högkvalitativ USB Type C-kabel som är konstruerad för att klara dina dagliga rutiner
  • Den slitstarka USB-C-kabeln är förstärkt med kevlar®-aramidfiber för ökad draghållfasthet som är 5x starkare än stål
  • Utökad dragavlastning testad för att tolerera över 10 000 böjcykler vid 180° vinkel
Visa mer
  • Denna 2-meters-kabel med ett mjukt TPE-hölje tillåter flexibla anslutningar
  • Denna högkvalitativa USB-C-kabel är skyddad mot EMI och har ett metallskydd som skyddar kretskortet.
16,99 € EUR exkl. moms
21,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp TPE - Thermoplastic Elastomers
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Prestanda
Typ och hastighet USB 2.0 - 480 Mbit/s
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Hane
Connector B 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Hane
Ström
Power Delivery 60W
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 2 m [6.6 ft]
Kontakttyp Rak
Produktbredd 10.000
Produkthöjd 5.000
Produktlängd 200 cm [78.7 in]
Produktvikt 46.000
Tråddimension 22/30 AWG
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 52.000
Package Height 10.000
Package Length 200.000
Package Width 120.000
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 2 m usb-c-kablar

Certifikat

Relaterade produkter

1 m USB-C-kabel - svart
Framtida
RUSB2CC1MB
1 m USB-C-kabel - svart

Slitstark USB 2.0 Type C-kabel | Aramidfiber | EMI-skydd | TPE-kabelhölje

14,99 € exkl. moms
18,74 € inkl. moms
1 m USB-C-kabel - vit
Ny
RUSB2CC1MW
1 m USB-C-kabel - vit

Slitstark USB 2.0 Type C-kabel | Aramidfiber | EMI-skydd | TPE-kabelhölje  

14,99 € exkl. moms
18,74 € inkl. moms
2 m USB-C-kabel - vit
Ny
RUSB2CC2MW
2 m USB-C-kabel - vit

Slitstark USB 2.0 Type C-kabel | Aramidfiber | EMI-skydd | TPE-kabelhölje  

16,99 € exkl. moms
21,24 € inkl. moms