StarTech.com

Gigabit Ethernet fibermediaomvandlare med multiläge SC 550 m – 1000 Mbps

Konvertera och förläng en Gigabit Ethernet-anslutning med upp till 550 m över SC-fiber i multiläge

Produkt ID: ET91000SC2

  • Stöder fristående användningar och installation i ETCHS2U hyllmonterbart chassi
  • Kostnadseffektivt sätt att förlänga/förena nätverk med fiberkablage
  • Avancerade funktioner som t.ex. vidarebefordring av länkförlust, fjärrbevakning av status, två ramlängder
Visa mer
  • Stöder en maximal fiberkabellängd på 550 m
  • Stöder full eller halv duplex
  • Snabb och enkel installation, lätt att använda
203,99 € EUR exkl. moms
254,99 € EUR inkl. moms

Överblick

ET91000SC2 1000 Mbps mediaomvandlaren för fiber med multiläge och Gigabit (SC, 550 m) låter dig förlänga ett Gigabit Ethernet-nätverk över fiber med multiläge med avstånd på upp till 550 m.

Omvandlaren för anslutning mellan Gigabit Ethernet och fiber med multiläge är en kostnadseffektiv lösning för anslutning av Gigabit Ethernet-nätverk (1000Base-T) till fjärrnätverkssegment över ett fiberstamnät (1000Base-SX) och stöder Gigabit-hastigheter för idealisk nätverksprestanda och skalbarhet. Denna praktiska och hållbara omvandlare för anslutning mellan Ethernet och SC fiber har ett chassi helt i stål och en enkel plug-and-play-installation med minimalt behov av konfiguration.

Fibermediaomvandlaren stöder dessutom fristående användningar och installation i 2U hyllmonterbart chassi med 20 kortplatser (ETCHS2U).

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Fördelarna med StarTech.com

  • Vidarebefordran av länkförlust och fjärrbevakning av status garanterar maximal drifttid
  • Ger Ethernet-till-fiber-konvertering som en fristående enhet men kan även installeras i ETCHS2U-chassit med 20 kortplatser för ännu mer mångsidighet
  • Tåligt stålhölje för hållbarhet i tuffa miljöer

Användning

Ger nätverksanslutning till användare eller nätverksegment som befinner sig på isolerade områden i en stor anläggning eller i en separat byggnad

Lämplig för t.ex. myndigheter där säkerhetshot (hackning m.m.) måste förhindras

Anslut system för trafikkontroll/övervakning till huvudkontoret över extrema avstånd

Förläng nätverk till avlägsna områden på stadion, hörsalar eller andra arenor

Konverterar 1000Base-SX fiberoptiska signaler till 1000Base-T Ethernet över fiberkabel med multiläge

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
PoE Nej
WDM Nej
Prestanda
Auto MDIX Ja
Fiber-driftsläge Halv/full-duplex
Fibertyp Multiläge
Maximal dataöverföringshastighet 2000 Mbps (läge för full duplex)
Maximalt överföringsavstånd 550 m (1804 ft)
Medeltid mellan fel (MTBF) 65,000 Hours
Våglängd 850nm
Kontakt(er)
Lokala enhetskontakter 1 - Fiberoptisk SC duplex Hona
1 - RJ-45 Hona
Ström
Inspänning 115V-230V AC
Inström 0.36A
Kontakttyp M
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 4
Utspänning 12 DC
Utström 1.6 A
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet 10~90% RH
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Stål
Produktbredd 90 mm [3.5 in]
Produkthöjd 25 mm [1 in]
Produktlängd 150 mm [5.9 in]
Produktvikt 562 g [19.8 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.9 kg [1.9 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Fibermediaomvandlare
1 - Universal strömadapter: endast redo för NA/EU/UK om du köper i NA/EU/UK; endast redo för Australien och Nya Zeeland om du köper i Australien eller Nya Zeeland.
1 - jordande skruv
1 - Instruktionsbok

Certifikat

Tillbehör

Produktsupport

Vanliga frågor

Before You Buy

Different optical cables are needed for different applications. Before you select a cable to interconnect fiber devices, make sure that the following things match:

  • Mode: Single Mode or Multi Mode.

  • Wavelength: For example, 850 nm, 1310 nm, or 1550 nm.

Note: The above properties cannot be converted or changed by a cable.

When you select a cable, make sure that the cable ends (for example, LC, SC, ST, or MT) match the fiber media devices.

Simplex and duplex ends are available for most connector types. Simplex cables have the connectors separate, where duplex cables have the transmit (TX) and receive (RX) connectors joined together.  StarTech.com fiber media devices are compatible with simplex and duplex connectors.

It does not matter which diameter or OM classification the cable uses, as long as it meets the mode requirement.

Fiber media converters can be used to convert a standard Ethernet connection to a standard fiber connection, or can be used to extend a copper Ethernet network. When you use fiber media converters to extend a copper Ethernet network, make sure that the same fiber standards are being used on either end of the fiber network.

Note: Terms like 1000BASE-LX, 100BASE, 1000BASE, and 10GBASE refer to how fast the data can transfer, with 100BASE being 100Mb/s, 1000BASE being 1000Mb/s or 1GB/s, and 10GBASE being 10Gb/s. FX, SX, LX, and SR refer to different fiber standards and use different wavelengths (among other things).

Fiber media converters come in different types for different applications. You need to consider the specifications for both network devices before you can select the correct fiber media converters.

A fiber media converter can be used to simply convert fiber to copper (for example, 100BASE-FX to 100BASE-TX), convert copper to fiber, or it can be used to extend a copper network over fiber optic cabling. If you use an application that uses fiber media converters, the copper and fiber industry standards must match.

The following is an example of a working fiber to copper setup:

  • A network switch that has an LC fiber output using 1000BASE-LX is connected to an LC fiber cable that patches into the ET1000S40LC2, which is compatible with 1000BASE-LX/SX. The connected copper device is 1000BASE-T.

If the copper device in the above setup is 10/100 (100BASE-T), no copper link would be detected.

Note: Some media converters do not auto-negotiate copper or fiber standards, which limits the device to 10/100 or gigabit operation. For more information, check the specifications of the media converter.

When you use the fiber media converter in a network extender setup, it works best if you use the same media converter on either end. As long as the fiber standards match, you can use different connectors and the fiber network will be created between the units.

The following are some examples of available fiber connector types:

  • LC
  • SC
  • ST
  • Open SFP

The Open SFP units (referred to as Open on the Fiber Media Converter Drilldown) can use any mini-GBIC or SFP compatible fiber transceiver. The ET LC fiber media converters include LC SFPs, which makes the unit an open SFP, if required.

Problemsökning

When you troubleshoot issues with a fiber media converter, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. To identify what the source of the issue is, observe the power LED, LAN LEDs, and fiber link LED on the units.

If the power LED is not illuminated for the transmitter or the receiver, complete the following:

  • Make sure that you are using the provided power adapter(s).

  • Make sure that the adapter is plugged into a compatible wall outlet.

  • Make sure that the adapter is plugged into both the transmitter and receiver.

If another LED is not operating as expected, make sure that the components in your setup are working correctly. To test your setup components, try the following:

  • Use the cables, fiber media converter, and network devices (including SFPs, if applicable) in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use different cables, fiber media converter, and network devices (including SFPs, if applicable) in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test components that you know work in another setup.

When you test your cables, it is recommended that you do the following:

  • Test each cable individually.

  • Use short cables when you are testing.

Make sure that the DIP switches are set to the following:

  • DIP switches should be identical on both local and remote units. By default, DIP switches are set to Off (the switch is pointing up).

  • For more information about the advanced configuration options, refer to the manual for your product.

If you cannot establish a network connection between your local and remote units, you need to do the following to make sure that the issue is not related to the network configuration:

  • Use two computer systems directly connected to the fiber media converter LAN ports.

  • Open a command prompt on Computer 1 and ping Computer 2.

If the issue is not related to the network configuration, you should receive a response from Computer 2.

 

For more information on how to ping another network device, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/support/faqs/technical-support?topic=networking#ping-test-windows-mac-os.