StarTech.com

​​USB-C till Gigabit Ethernet-adapter - Svart​

USB-C-nätverksadapter | 10/100/1 000 Mbit/s | Thunderbolt™ 3-kompatibel | RJ45

Produkt ID: US1GC30B

  • Levererar en optimal nätverksanslutning med USB-C och Thunderbolt 3
  • Få åtkomst till stora nätverksfiler via Gigabit-hastigheter med USB 3.1 Gen 1 (5 Gbit/s)
  • Enkel installation med inbyggt stöd för drivrutiner i Chrome OS™, macOS och Windows®.
Visa mer
  • Använd när du reser eller på en stationär dator med dess kompakta och lätta design
  • Perfekt för när du reser med direkt strömförsörjning från datorns USB-port
38,99 € EUR exkl. moms
48,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp USB 3.1 Gen 1
Chipset-ID Realtek - RTL8153
Gränssnitt RJ45 (Gigabit Ethernet)
Industristandarder IEEE 802.3, 802.3u och 802.3ab
Portar 1
Prestanda
Auto MDIX Ja
Kompatibla nätverk 10/100/1000 Mbps
Maximal dataöverföringshastighet 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet - full-duplex)
Stöd för full-duplex Ja
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
Kontakt(er)
Externa portar 1 - RJ-45 Hona
Kontakttyp(er) 1 - USB Type-C (24-stifts) USB 3.0 (5Gbps) Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® 10.7 till 10.15 VLAN-taggning stöds för närvarande inte i Mac OS
Linux Kernel 2.6.25 till 4.11.x Endast LTS-versioner
ChromeOS
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav Ledig USB Type-C-port
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet 5% ~ 90% RH
Utseende
Färg Svart
Form Factor Inbyggd kabel
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 25 mm [1 in]
Produkthöjd 1.5 cm [0.6 in]
Produktlängd 21 cm [8.3 in]
Produktvikt 22 g [0.8 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 88 g [3.1 oz]
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 14.5 cm [5.7 in]
Package Width 17.1 cm [6.7 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB-C till GbE-nätverksadapter

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® 10.7 till 10.15 VLAN-taggning stöds för närvarande inte i Mac OS
Linux Kernel 2.6.25 till 4.11.x Endast LTS-versioner
ChromeOS

Certifikat

Relaterade produkter

USB 3.0 till Gigabit Ethernet NIC-nätverksadapter
USB31000S
USB 3.0 till Gigabit Ethernet NIC-nätverksadapter

Lägg till gigabit E-nätverksanslutningsmöjligheter till en bärbar eller stationär dator via en USB 3.0-port

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms
USB-C till Gigabit-nätverksadapter - USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) - vit
US1GC30W
USB-C till Gigabit-nätverksadapter - USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) - vit

Lägg till en Gigabit Ethernet-port till din MacBook, Chromebook eller bärbara dator med USB Type-C

38,99 € exkl. moms
48,74 € inkl. moms

Tillbehör