Verktyg och resurser

StarTech.com erbjuder en mängd olika verktyg och resurser åt sina kunder så att de kan lära sig mer om anslutningslösningar och tekniska trender. Oavsett om du letar efter en specifik lösning eller vill veta mer om branschtrender så kan vi hjälpa dig.

ConXit

Verktyget för anslutningssökning

Identifiera och hitta den anslutningsdel som du behöver i två enkla steg.

Prova nu
Connector image

Thunderbolt™ 3

Thunderbolt™ 3 ändrar på spelreglerna när det gäller hur vi tänker på anslutning och prestanda.

Prova nu
Usb Confused?
Docking station image

Dockningsstationer för bärbara datorer

Dockningsstationer för bärbara datorer

Hitta din docka
Display adapter image

Skarmadaptrar

Anslut en valfri enhet till en valfri skärm

Anslut dig
Network SFP image

SFP-enheter för nätverk

Nätverksprestanda och tillförlitlighet.

Nätverka
Display mount image

Skärmfästen

Monteringslösningar för alla dina skärmar.

Läs mer
Lär dig mer om tekniken

USB-C och Thunderbolt 3

Gör övergången lätt
Thunderbolt Logo
USB Logo
Letar du efter produktdrivrutiner och nedladdningar?
Hämta drivrutiner och nedladdningar, instruktioner, dokumentation och annat onlinesupport.

Resurser för återförsäljare och partner

StarTech.com - Hard-to-find made easy

StarTech.com-logotyper och varumärkesriktlinjer

Vår företagslogotyp är en viktig del av vår varumärkesidentitet. Följ riktlinjerna noggrant när du marknadsför StarTech.com.

Download
ISO SGS

Certifikat

Registrerad som ISO9001-organisation sedan maj 1998 och för närvarande registrerad för ISO9001:2015-standarden.

Läs mer
Vänta...
Back to top