StarTech.com

4.6m DVI-Dデュアルリンクケーブル DVI-D(オス) - DVI-D(オス) 2560x1600 ブラック

DVIデジタルデバイスへの高速かつ鮮明なデータ転送

製品ID: DVIDDMM15

  • 最大解像度2560x1600に対応
  • 最大毎秒9.9Gbitの高速デジタル転送
  • 電波障害を排除するフェライトコア
  • 2重シールド(編組+アルミ箔)
もっと見る
  • DVIディスプレイデバイスのホットプラグ対応
  • DVI DDWG規格に準拠
¥2,531 JPY 税抜
¥2,784 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
ケーブル遮蔽タイプ 2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタメッキ ニッケル
業界標準 DVI DDWG Standard
コネクタ
コネクタA 1 - DVI-D(25ピン) オス
コネクタB 1 - DVI-D(25ピン) オス
物理的特徴
ケーブル長さ 15 ft [4.6 m]
ワイヤゲージ 28 AWG
ブラック
製品幅 39.600
製品重量 17 oz [482 g]
製品長さ 15 ft [4.6 m]
製品高さ 16.000
パッケージ情報
Package Height 0 in [0.1 mm]
Package Length 13 in [33 cm]
Package Width 9.9 in [25.2 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 17.7 oz [502 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 4.6m DVI-Dデュアルリンクケーブル (オス /オス)

認証