StarTech.com

12cm ハイスピードHDMI - ミニHDMI変換アダプタケーブル HDMI メス - mini HDMI オス

HDMI® Mini対応ポータブルデバイスをHDMIテレビ/ディスプレイに接続

製品ID: HDACFM5IN

  • HDMI対応のポータブル端末をHDMIディスプレイ/テレビに接続するHDMI® Mini対応コネクタ
  • 携帯性に優れ最適なパフォーマンスを提供する高品質設計・構造
  • デジタルオーディオ/ビデオ信号を1本のケーブルで伝送するオールインワンケーブル
¥1,471 JPY 税抜
¥1,618 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
ケーブル遮蔽タイプ 2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタメッキ ゴールド
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
コネクタ
コネクタA 1 - HDMI(19ピン) メス
コネクタB 1 - Mini HDMI(19ピン) オス
物理的特徴
ケーブル長さ 5 in [127 mm]
ワイヤゲージ 30 AWG
ブラック
製品重量 0.7 oz [20 g]
製品長さ 5 in [127 mm]
パッケージ情報
Package Height 0.5 in [13 mm]
Package Length 8.9 in [22.5 cm]
Package Width 4.9 in [12.5 cm]
パッケージ数量 1
工場出荷時(パッケージ)重量 0.9 oz [25 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 12 cm HDMI® - HDMI Mini変換アダプタ - (メス/オス)

認証