StarTech.com

SFP+モジュール Cisco Meraki製MA-SFP-10GB-SR互換 10GBASE-SR準拠光トランシーバ

10 Gbps | マルチモード 光ファイバ | LC | 300 m | ライフタイム保証

製品ID: MASFP10GBSR

  • Cisco Meraki MA-SFP-10GB-SRとの100%互換性を保証
  • 全使用期間保証に裏打ちされたStarTech.com製SFPモジュール
  • OEMの仕様およびMSA(Multi-Source Agreement)業界規格に一致または上回るレベルの技術
もっと見る
  • 1.2W以下の低消費電力
  • 光ファイバモジュールとのホットスワップ対応
¥43,556 JPY 税抜
¥47,911 JPY 税込
パートナー販売店で在庫あり
取扱代理店

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
Compatible Brand Cisco Meraki™
WDM なし
業界標準 IEEE 802.3ae 10GBASE-SR
性能
DDM あり
MTBF 1,967,709時間
ファイバタイプ マルチモード
ファイバ動作モード フルデュプレックス
互換性のあるネットワーク 10 Gbps
最大データ転送速度 10 Gbps
最大伝達距離 300 m (984 ft)
波長 850nm
コネクタ
ローカルユニットコネクタ 1 - 光ファイバ LC Duplex メス
特記 / 必要条件
注意 10ギガビット 光ファイバーネットワーク機器およびメディアコンバータで使用
システムおよびケーブル要件 MSA/Cisco互換SFP+ポート
電源
消費電力(W) < 1.2 W
環境条件
保存温度 -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
動作温度 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
湿度 5~95% RH
物理的特徴
シルバー
パッケージ情報
Package Height 1.3 in [34 mm]
Package Length 3.7 in [93 mm]
Package Width 4.6 in [11.7 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 1.7 oz [47 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - SFP+ トランシーバ
エンクロージャタイプ アルミ
製品幅 0.5 in [13.9 mm]
製品重量 0.6 oz [18 g]
製品長さ 2.1 in [54 mm]
製品高さ 0.5 in [1.3 cm]

認証

別売アクセサリー