StarTech.com
新製品

SFP+モジュール Extreme Networks製10301互換 10GBase-SR準拠光トランシーバ

10Gbps | 光ファイバマルチモード | LCコネクタ | 300m | ライフタイム保証

製品ID: 10301-ST

  • Extreme Networks製10301 との100%互換性を保証
  • StarTech.com のライフタイム保証付きSFPモジュール
  • メーカー仕様とMSA規格(Multi-Source Agreement - メーカー間合意規格)に一致または上回る設計
もっと見る
  • 1.3W以下の低消費電力
  • 光ファイバモジュールとのホットスワップに対応
¥7,356 JPY 税抜
¥8,091 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
Compatible Brand Extreme Networks®
性能
DDM あり
最大データ転送速度 10.00 Gbps
消費電力(W) < 1.3W
物理的特徴
製品幅 58.400
製品重量 20.000
製品長さ 0.5 in [1.4 cm]
製品高さ 12.600
パッケージ情報
Package Height 31.000
Package Length 115.000
Package Width 90.000
工場出荷時(パッケージ)重量 50.000
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - SFP+トランシーバモジュール
ファイバ動作モード フルデュプレックス

認証