StarTech.com

QSFPモジュール Brocade製40GBASE-LR4互換 40GBase-LR4準拠光トランシーバ

40Gbps | 光ファイバシングルモード | LCコネクタ | 10km | ライフタイム保証

製品ID: 40G-QSFP-SR4-ST

  • Brocade製40GBASE-LR4 との100%互換性を保証
  • StarTech.com のライフタイム保証付きSFPモジュール
  • メーカー仕様とMSA規格(Multi-Source Agreement - メーカー間合意規格)に一致または上回る設計
もっと見る
  • 1.0W以下の低消費電力
  • 光ファイバモジュールとのホットスワップに対応
¥25,356 JPY 税抜
¥27,891 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
Compatible Brand Brocade®
性能
DDM あり
最大データ転送速度 40.00 Gbps
物理的特徴
製品幅 0.7 in [18 mm]
製品重量 1.5 oz [42 g]
製品長さ 4.8 in [122 mm]
製品高さ 0.4 in [11 mm]
パッケージ情報
Package Height 1.9 in [4.8 cm]
Package Length 7.3 in [18.5 cm]
Package Width 4.9 in [12.5 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 4.2 oz [118 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - QSFP+ Transceiver

認証