StarTech.com
新製品

QSFPモジュール HP製JG325A互換 40GBase-SR4準拠光トランシーバ

40Gbps | 光ファイバマルチモード | MPOコネクタ | 150m | ライフタイム保証

製品ID: JG325A-ST

  • HP製JG325A との100%互換性を保証
  • StarTech.com のライフタイム保証付きSFPモジュール
  • メーカー仕様とMSA規格(Multi-Source Agreement - メーカー間合意規格)に一致または上回る設計
もっと見る
  • 1.6W以下の低消費電力
  • 光ファイバモジュールとのホットスワップに対応
¥25,356 JPY 税抜
¥27,891 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
Compatible Brand HP®
性能
最大データ転送速度 40 Gbps
物理的特徴
製品幅 122.000
製品重量 37.500
製品長さ 0.7 in [1.9 cm]
製品高さ 8.500
パッケージ情報
Package Height 35.000
Package Length 205.000
Package Width 120.000
工場出荷時(パッケージ)重量 60.000
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - QSFP+ トランシーバ

認証