StarTech.com

15U ウォールマウント19インチサーバーラック 2ポストオープンフレーム/壁掛け式 奥行き12インチ

製品ID: RK15WALLO

  • 装置を壁面に設置してスペースをセーブ
  • 壁の中のスタッド(間柱)に簡単に設置できる16インチ間隔の取り付け穴
  • 手軽に輸送・移動できるフラット梱包
  • 装置まわりの通気性を高めるオープンフレーム
¥20,806 JPY 税抜
¥22,470 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 5 Years
ハードウェア
Adjustable Mounting Rails なし
Ladder Offset 0.4 in [10 mm]
Ladder Type G-Shape
Mounting Holes Square
Style 壁面
U Markings あり
U高さ 15U
ケーブル管理 なし
ファン なし
フレームタイプ オープンフレーム
ラックタイプ 2ポスト
壁取り付け可能 あり
業界標準 EIA/ECA-310-E
性能
Weight Capacity (Stationary) 198.9 lb [90 kg]
物理的特徴
内部奥行き 11.5 in [29.2 cm]
内部幅 18.3 in [46.5 cm]
内部高さ 26.3 in [66.8 cm]
最大取り付け深さ 12 in [30.5 cm]
ブラック
製品幅 19.9 in [50.5 cm]
製品重量 21.4 lb [9.7 kg]
製品長さ 12.2 in [31 cm]
製品高さ 30.5 in [77.5 cm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 25.7 lb [11.7 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 60 - M6ネジ
60 - M6ケージナット
60 - ワッシャ
16 - 組立用ネジ
2 - 垂直レール
2 - 水平ブラケット
1 - 取扱説明書

認証

関連製品

12U ウォールマウント19インチサーバーラック 2ポストオープンフレーム/壁掛け式 奥行き12インチ
RK12WALLO
12U ウォールマウント19インチサーバーラック 2ポストオープンフレーム/壁掛け式 奥行き12インチ

12Uのウォールマウント型ラックにサーバー/ネットワーク機器を設置

¥18,861 税抜
¥20,369 税込
15U 壁掛け対応サーバーラック 奥行き可変
RK15WALLOA
15U 壁掛け対応サーバーラック 奥行き可変

ネットワークラック | 幅19インチ | 奥行き30.5cm - 50.8cm | 耐荷重89kg | オープンフレーム

¥27,182 税抜
¥29,356 税込
サーバーラック(8U/EIA規格) 壁掛けタイプ 奥行き調整可能 2ポストオープンフレーム
RK812WALLOA
サーバーラック(8U/EIA規格) 壁掛けタイプ 奥行き調整可能 2ポストオープンフレーム

サーバー/ネットワーク/通信機器を収納する調整可能な8Uウォールマウント型オープンフレームラック

¥26,777 税抜
¥28,919 税込

別売アクセサリー