Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comGigabit Ethernet-fibermediaomvandlare - kompakt - 850 nm MM LC - 550 m
Konvertera och förläng olika nätverk över en Gigabit-fiberkabelanslutning upp till 550 m.
Produkt ID: MCM1110MMLC
- Konvertera mellan en RJ45 Ethernet-kopparanslutning och en fiberoptisk anslutning för att förlänga nätverket kostnadseffektivt
- 10/100/1000 Mbps RJ45-port stöder auto-negotiation för att ansluta olika nätverkshastigheter och enheter till ett Gigabit-fiber nätverk
- Kompakt fristående design och möjlighet till väggmontering för enkel och praktisk installation
- 850 nm LC Gigabit-fiberanslutning i multiläge med hjälp av medföljande SFP-sändtagare
- 550 m räckvidd med fiberoptiskt gränssnitt
- Link Fault Pass (LFP) stöds
- Hållbart metallhölje
- Stöder IEEE 802.1q Tag VLAN genomströmning
- Auto MDIX
- 9K jumboram stöds
Inte tillgängligt
Kan finnas hos partners
Från en partner
Support
Överblick
Denna fibermediaomvandlare är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att förlänga ditt nätverk över Gigabit-fiber. Den är utrustad med en sändtagare i multiläge som konverterar en RJ45 Ethernet-kopparanslutning till Gigabit-fiber för att förlänga ditt nätverk över större avstånd eller ansluta arbetsstationer till switchar. Omvandlaren ger en kraftfull förlängd nätverkslösning för universitetsområden, företag, myndighetsbyggnader, idrottsplatser eller andra arenor som behöver nätverksåtkomst.
Kostnadseffektiv förlängning och tillförlitlig prestanda
Gigabit-fibermediaomvandlaren är en kostnadseffektiv och tillförlitlig lösning för kortare nätverksförlängningar. Den ansluter ett Ethernet-nätverk till avlägsna enheter över ett fiberstamnät, med en räckvidd på 550 m med det fiberoptiska gränssnittet. Mediaomvandlaren har ett hållbart metallhölje som är tillverkat till att ge långvarig prestanda.
Mångsidiga anslutningar för bred kompatibilitet
Fibermediaomvandlaren är fullt kompatibel med 10/100/1000Base-T Ethernet-nätverk och stöder auto-negotiation för att ansluta nätverk med olika hastigheter och enheter till ett Gigabit-fibernätverk. Den ger mångsidiga anslutningar till dina befintliga nätverk och enheter så att du kan maximera användningen och prestandan på din äldre utrustning.
Sändtagaren i multiläge är löstagbar så att du i framtiden kan ändra den för att tillgodose dina nätverksbehov.
Enkel installation och kompakt behändighet
Den okontrollerade fibermediaomvandlaren har en fristående design med enkel plug-and-play-installation för att garantera snabb och enkel installation. Omvandlaren har en kompakt storlek som ger dig flexibla installationsalternativ - inklusive väggmontering för att spara utrymme.
MCM1110MMLC täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.
Användning
Förläng eller anslut flera nätverk med hjälp av fiberkabel
Ge anslutning till användare som befinner sig på ett isolerat område i en stor anläggning eller i en separat byggnad
Idealisk för myndigheter eller företag som kräver säkra anslutningar och där EMI inte accepteras
Tekniska specifikationer
Produktnummer | ||
---|---|---|
Ingram Micro Sweden | V933522 | |
UPC Code | 065030861465 |
Information om garanti | ||
---|---|---|
Garanti | 2 Years | |
Hårdvara | ||
Industristandarder | IEEE 802.3 10BASE-T | |
IEEE 802.3u 100BASE-TX | ||
IEEE 802.3ab 1000BASE-T | ||
IEEE 802.3z 1000BASE-SX | ||
IEEE 802.3z 1000BASE-LX | ||
PoE | Nej | |
WDM | Nej | |
Prestanda | ||
Auto MDIX | Ja | |
Fiber-driftsläge | Full-duplex | |
Fibertyp | Multiläge | |
Kompatibla nätverk | 10/100/1000 Mbps | |
Maximal dataöverföringshastighet | 1 Gbps | |
Maximalt överföringsavstånd | 550 m (1804 ft) | |
Medeltid mellan fel (MTBF) | > 50 000 timmar vid 25°C | |
Våglängd | 850nm | |
Kontakt(er) | ||
Lokala enhetskontakter | 1 - RJ-45 Hona | |
1 - Fiberoptisk LC duplex Hona | ||
Indikatorer | ||
LED-indikatorer | 1 - Ström | |
1 - Fiberport länk/aktivitet | ||
1 - Kopparport länk/aktivitet | ||
1 - 1000 Mbps | ||
Ström | ||
Inspänning | 100 ~ 240 AC | |
Inström | 1 A | |
Kontakttyp | N | |
Polaritet på mittpol | Positiv | |
Power Source | AC-adapter medföljer | |
Strömförbrukning | 5 | |
Utspänning | 5 DC | |
Utström | 2 A | |
Miljö | ||
Drifttemperatur | 0°C to 50°C (32°F to 122°F) | |
Förvaringstemperatur | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) | |
Luftfuktighet | 5~95 % RH (icke-kondenserande) | |
Utseende | ||
Färg | Brun | |
Kabinettyp | Stål | |
Produktbredd | 70 mm [2.8 in] | |
Produkthöjd | 26 mm [1 in] | |
Produktlängd | 94 mm [3.7 in] | |
Produktvikt | 200 g [7.1 oz] | |
Förpackning | ||
Fraktvikt (förpackning) | 510 g [18 oz] | |
Vad det är i lådan | ||
Ingår i paketet | 1 - Gigabit Ethernet-fibermediaomvandlare - MM LC | |
1 - Universell strömadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ) |
Relaterade produkter
Fiber Media Converter Gigabit 1000Mbps MM Fibre LC 550m
Convert and extend a Gigabit Ethernet connection up to 550 m / 1804 ft over Multimode LC fiber
1000 Mbps Gigabit Single Mode Fiber Media Converter LC 40 km
Convert and extend a Gigabit Ethernet connection up to 24.8 miles/40km over Single Mode LC fiber
OAM-hanterad Gigabit Ethernet fibermediaomvandlare – multiläge LC 550 m – 802.3ah-kompatibel
Konvertera och förläng en Gigabit Ethernet-anslutning över LC fiber i multiläge med fjärrhantering
Gigabit Ethernet-fibermediaomvandlare med öppen SFP-port
Konvertera och förläng olika nätverk över en Gigabit-fiberkabelanslutning med hjälp av ditt val av SFP
Gigabit Ethernet Fiber Media Converter with Open SFP Slot
Convert and extend a Gigabit Ethernet connection over fiber using the Gigabit SFP of your choice
Tillbehör
Fiber Optic Cable - Multimode Duplex 50/125 - LSZH - LC/ST - 10 m
Connect fiber network devices for high-speed transfers with LSZH rated cable
2 m 50/125 multiläges Duplex-fiberpatchkabel LC - ST
Anslut fibernätverksenheter för snabba överföringar med halogenfri kabel
Fiber Optic Cable - Multimode Duplex 50/125 - LSZH - LC/ST - 5 m
Connect fiber network devices for high-speed transfers with LSZH rated cable
Fiber Optic Cable - Multimode Duplex 50/125 - LSZH - LC/ST - 1 m
Connect fiber network devices for high-speed transfers with LSZH rated cable
Produktsupport
Drivrutiner & hämtningsbara filer
Manual(er):
-
MCM1110MMLC_Manual.pdf
English
Compliance Letter(s):
Specifikation(er)
- MCM1110MMLC_Datasheet-SV.pdf
Svenska
Vanliga frågor
Before You Buy
Different optical cables are needed for different applications. Before you select a cable to interconnect fiber devices, make sure that the following things match:
-
Mode: Single Mode or Multi Mode.
-
Wavelength: For example, 850 nm, 1310 nm, or 1550 nm.
Note: The above properties cannot be converted or changed by a cable.
When you select a cable, make sure that the cable ends (for example, LC, SC, ST, or MT) match the fiber media devices.
Simplex and duplex ends are available for most connector types. Simplex cables have the connectors separate, where duplex cables have the transmit (TX) and receive (RX) connectors joined together. StarTech.com fiber media devices are compatible with simplex and duplex connectors.
It does not matter which diameter or OM classification the cable uses, as long as it meets the mode requirement.
Fiber media converters can be used to convert a standard Ethernet connection to a standard fiber connection, or can be used to extend a copper Ethernet network. When you use fiber media converters to extend a copper Ethernet network, make sure that the same fiber standards are being used on either end of the fiber network.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
Note: Terms like 1000BASE-LX, 100BASE, 1000BASE, and 10GBASE refer to how fast the data can transfer, with 100BASE being 100Mb/s, 1000BASE being 1000Mb/s or 1GB/s, and 10GBASE being 10Gb/s. FX, SX, LX, and SR refer to different fiber standards and use different wavelengths (among other things).
Fiber media converters come in different types for different applications. You need to consider the specifications for both network devices before you can select the correct fiber media converters.
A fiber media converter can be used to simply convert fiber to copper (for example, 100BASE-FX to 100BASE-TX), convert copper to fiber, or it can be used to extend a copper network over fiber optic cabling. If you use an application that uses fiber media converters, the copper and fiber industry standards must match.
The following is an example of a working fiber to copper setup:
- A network switch that has an LC fiber output using 1000BASE-LX is connected to an LC fiber cable that patches into the ET1000S40LC2, which is compatible with 1000BASE-LX/SX. The connected copper device is 1000BASE-T.
If the copper device in the above setup is 10/100 (100BASE-T), no copper link would be detected.
Note: Some media converters do not auto-negotiate copper or fiber standards, which limits the device to 10/100 or gigabit operation. For more information, check the specifications of the media converter.
When you use the fiber media converter in a network extender setup, it works best if you use the same media converter on either end. As long as the fiber standards match, you can use different connectors and the fiber network will be created between the units.
The following are some examples of available fiber connector types:
- LC
- SC
- ST
- Open SFP
The Open SFP units (referred to as Open on the Fiber Media Converter Drilldown) can use any mini-GBIC or SFP compatible fiber transceiver. The ET LC fiber media converters include LC SFPs, which makes the unit an open SFP, if required.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
Problemsökning
When you troubleshoot issues with a fiber media converter, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. To identify what the source of the issue is, observe the power LED, LAN LEDs, and fiber link LED on the units.
If the power LED is not illuminated for the transmitter or the receiver, complete the following:
-
Make sure that you are using the provided power adapter(s).
-
Make sure that the adapter is plugged into a compatible wall outlet.
-
Make sure that the adapter is plugged into both the transmitter and receiver.
If another LED is not operating as expected, make sure that the components in your setup are working correctly. To test your setup components, try the following:
-
Use the cables, fiber media converter, and network devices (including SFPs, if applicable) in another setup to see if the problem is with the components or the setup.
-
Use different cables, fiber media converter, and network devices (including SFPs, if applicable) in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test components that you know work in another setup.
When you test your cables, it is recommended that you do the following:
-
Test each cable individually.
-
Use short cables when you are testing.
Make sure that the DIP switches are set to the following:
-
DIP switches should be identical on both local and remote units. By default, DIP switches are set to Off (the switch is pointing up).
-
For more information about the advanced configuration options, refer to the manual for your product.
If you cannot establish a network connection between your local and remote units, you need to do the following to make sure that the issue is not related to the network configuration:
-
Use two computer systems directly connected to the fiber media converter LAN ports.
-
Open a command prompt on Computer 1 and ping Computer 2.
If the issue is not related to the network configuration, you should receive a response from Computer 2.
For more information on how to ping another network device, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/support/faqs/technical-support?topic=networking#ping-test-windows-mac-os.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.